Компания «Данфосс» приняла участие в подготовке сборной России в компетенции «Холодильная техника и системы кондиционирования».
В Казани 27 августа завершился 45-й чемпионат мира по профессиональному мастерству. В течение четырех дней молодые специалисты из 63 стран соревновались по 56 компетенциям основного блока и 25 перспективным профессиям будущего. WorldSkills 2019 стал самым массовым международным событием России в этом году: соревнования посетили около 300 тысяч человек, и это почти в два раза больше, чем было на прошлом чемпионате в Абу-Даби с 2017 г.
В течение 4-х дней лучшие молодые специалисты по монтажу систем кондиционирования и охлаждения демонстрировали свои навыки, применяя оборудование Danfoss. Золотую медаль в компетенции «Холодильная техника и системы кондиционирования» завоевал россиянин Александр Леушин, студент техникума из Краснодарского края.
Официальным партнером международного движения в данной сфере выступает «Данфосс». Компания активно участвует в развитии профессионального образования в стране. В ведущих учебных заведениях созданы научно-технические центры на базе оборудования Danfoss, а в программы включено изучение современных энергоэффективных решений концерна. В частности, при сдаче практических экзаменов студенты колледжей собирают холодильные системы из оборудования, произведенного на заводах компании.
«Участие в разработке образовательных программ необходимо как для повышения уровня подготовки профессиональных кадров, так и для популяризации рабочих профессий. Развитие движения WorldSkills Russia, модернизация более тысячи колледжей по стандартам WorldSkills, развернутая сетка чемпионатов, через которую в России ежегодно проходят более 40 тысяч участников, и мероприятия по подготовке России к проведению чемпионата мира в Казани поспособствовали увеличению количества учащихся, выбирающих среднее специальное профессиональное образование почти в полтора раза — доля выпускников таких школ за последние пять лет выросла с 42 % до 59 %. Компания «Данфосс» уделяет большое внимание развитию высоких профессиональных стандартов, мы сотрудничаем с десятками российских профильных колледжей и учебных заведений, и для нас была большая честь являться партнерами чемпионата мира. Мы поздравляем с победой Александра Леушина, международного эксперта Андрея Анатольевича Пивинского и всю команду наставников», — прокомментировал Николай Староверов, директор по развитию бизнеса ООО «Данфосс».