Цифровизация теплоснабжения в приоритете

4 октября 2019 г.

На «Российской энергетической неделе» 2–5 октября 2019 г. «Данфосс» представил видение по повышению энергоэффективности, масштабируемое на все регионы страны.

В ходе сессии «ТЭК будущего: технологические решения для городов и регионов» обсуждались перспективы трансформации энергетического сектора и ЖКХ от создания новых мощностей до влияния цифровизации. Среди основных вызовов Петр Бирюков, заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ, выделил растущее потребление ресурсов и потребность жителей в повышении качества коммунальных услуг. Технологии, позволяющие решить эти проблемы, существуют уже сегодня, и о них рассказал генеральный директор ООО «Данфосс» Михаил Шапиро.

«Современные разработки позволяют наращивать объемы строительства жилья и других объектов без увеличения производства тепловой энергии — только за счет экономного потребления», — заявил в своем докладе Михаил Шапиро. Практика работы компании на российском рынке говорит о 30-процентом сокращении энергозатрат за счет автоматизации регулирования и учета в системах теплоснабжения.

Мотивация жильцов к энергосбережению позволяет увеличить данный показатель практически в два раза. Для этого необходимо не только оборудовать отопительные приборы терморегуляторами, с помощью которых жильцы смогут поддерживать комфортную температуру, но и обеспечить поквартирный учет, устанавливая индивидуальные счетчики или распределители. «Данфосс» предлагает технологии управления температурой в квартирах и контроля оплаты пропорционально потреблению через личные кабинеты и приложения в смартфонах. Для управляющих компаний разработаны программные продукты по удаленному сбору показаний и выставлению счетов.

С применением цифровых технологий созданы системы автоматизации ЦТП и ИТП — с погодозависимым регулированием и диспетчеризацией. В распределительной сети контроль ключевых точек и поддержание гидравлического режима также происходит через облачные серверы. В настоящее время компания участвует в реализации пилотных проектов по созданию единой цепочки от производства до конечного потребителя тепловой энергии на основе искусственного интеллекта.