Компания «Данфосс» объявляет об изменении цен на продукцию с 1 января 2022 г. Данное решение обусловлено продолжающимся ростом стоимости материалов и компонентов для производства продукции и увеличением логистических расходов.
Цены обновятся в прайс-листах на сайте компании и в электронном магазине 1 января 2022 года.
Базовое изменение прайс-листа:
Тепловая автоматика |
+3 % основной портфель оборудования |
+6 % электроника | |
+6 % теплообменники | |
Кабельные системы обогрева DEVI | +3 % кабельная продукция |
+5 % терморегуляторы | |
Холодильная техника | +3,5 % основной портфель оборудования (PL 01/40/17/24) |
+4 % электроника | |
Электронные расширительные клапаны AKVP — без изменений | |
Приводная техника | +6 % основной портфель оборудования |
+9 % серия VLT Micro Drive | |
Промышленная автоматика | +3,5 % основной портфель оборудования |
+9 % преобразователи давления MBS, DST и датчики температуры MBT | |
+3,5 % преобразователи давления MBS1700/4003, MBT5250/3560 |