Портал OpenDanfoss объединил множество инструментов для работы с компанией «Данфосс». Разработчики стремятся сделать их максимально удобными для пользователей и непрерывно совершенствуют функционал.
В последнем обновлении реализовано несколько важных изменений корзины.

Страница корзины стала более информативной, невостребованные опции убрали. Оперировать большими массивами данных на маленьких экранах стало проще, так как на странице одновременно отображается больше строк. Без дополнительных кликов стала доступна ключевая информация с описанием позиции.
Среди новых функциональных возможностей — фильтрация для последующего удаления: из общего списка можно быстро убрать позиции без скидок или недоступные для заказа. На этапе формирования заказа можно пересчитать его общую сумму при разных условиях оплаты, а также выбрать условия покупки.
При вводе нескольких артикулов в строку поиска появляется выпадающий список, в котором можно проверить корректность кодов.
Описание позиции и кнопка для скачивания сопутствующей документации больше не скрыты, они вынесены в отдельные столбцы. Также в строке теперь отображается информация, с какого склада будет отгружаться позиция.
Раньше сумма заказа пересчитывалась при каждом изменении. Это снижало скорость работы с корзиной, поэтому в новой версии был отключен пересчет при обновлении страницы и при корректировке количества позиций в списке.
Команда разработки OpenDanfoss будет рада вашим предложениям и комментариям по работе портала. Присылайте их на почту open@danfoss.ru.