Изменения затронут продуктовые линейки практически всех направлений компании, представленных в России.
Для продукции отдела тепловой автоматики в среднем увеличение цены составит 3 %:
- Клапаны для отопительных приборов + 3 %;
- Термоэлементы + 4 %;
- Балансировочные клапаны + 2 %;
- Линейная арматура для тепловых пунктов — без изменений;
- Клапаны и приводы для тепловых пунктов + 3 %;
- Блочные тепловые пункты + 5 %.
Для электрических кабельных систем отопления, промышленной автоматики, а также продукции отдела силовой электроники рост составит 3 %.
Начиная с 27 января 2020 г. расчет стоимости товара и отгрузка будут производиться по новым ценам. Все позиции заказов, размещенных ранее и подтвержденных со склада «Данфосс», должны быть отгружены до 27.01.2020, или стоимость товаров будет пересчитана с учетом действующих на момент отгрузки цен. Стоимость товаров в позициях заказов, размещенных ранее, с длительными сроками поставки, приходящимися на даты позднее 27.01.2020, останется без изменений при соблюдении клиентами сроков хранения товаров на складе «Данфосс» и других условий отгрузки.