За последнее время директивы и стандарты, регламентирующие требования к безопасности механизмов при работе с персоналом на промышленных объектах, значительно ужесточились. Мировые производители гидравлической техники все чаще сталкиваются с необходимостью внедрения более совершенных электронных систем управления машинами, оснащенными датчиками для отслеживания ориентации элементов конструкций относительно друг друга или центра тяжести машины.
Новая серия DST X дополнила продуктовую линейку индустриальной автоматики Danfoss. Она включает датчики угла поворота, положения и вылета.
Вариантами применения датчиков угла поворота DST X510/520 может быть определение положения педали акселератора или подвески автомобиля, поворота кабины, рулевое управление. Они выпускаются в двух модификациях: с вращающимся валом и выносным магнитом. Эти датчики способны определять углы от ± 15 ° до 360 °.
Датчики положения DST X710/720/730 определяют уровень наклона подвижных частей машин. Эта модель представлена в трех версиях в зависимости от применения и возможности измерения по одной или нескольким осям в единичной или резервной конфигурации выходного сигнала. Датчики наклона обеспечивают ограниченную динамику и пониженные вибрации благодаря настройкам встроенного цифрового фильтра.
Датчики выноса (вылета) DST X800 применяются для контроля устойчивости машин с телескопическими конструкциями. Они представлены в варианте с диапазоном измерения от 1,8 до 8,3 метров. В перспективе планируется выпуск прибора для измерения вылета до 20-25 метров. В основе принципа действия DST X800 использован эффект Холла в качестве одноименного MEMS-датчика.
Вся серия устойчива к ударам и вибрациям, имеет высокий уровень электромагнитной совместимости и выпускается с аналоговыми или цифровыми CANopen или SAE J1939 выходными сигналами. Ее применение адаптировано под программное обеспечение Danfoss PLUS+1. Степень защиты приборов от IP67 до IP69K. Датчики рассчитаны на работу в диапазоне температур окружающей среды от -40 ° C до +85 ° C.
Продукция сертифицирована по стандарту PL d (EN ISO 13849-1:2015).