Международная выставка и конференция по гражданскому судостроению, судоходству, деятельности портов, освоению океана и шельфа «НЕВА 2019» пройдет с 17 по 20 сентября в КВЦ «Экспофорум» в Санкт-Петербурге. На одном из самых значимых событий отрасли ведущие мировые производители покажут современные разработки для морских применений. «Данфосс» продемонстрирует свои достижения сразу в нескольких направлениях.
Отдел «Силовой электроники» познакомит со специальными морскими сериями преобразователей частоты VLT® и VACON® для управления электродвигателями различных систем. Преимущества частотного регулирования можно будет оценить с помощью создания виртуальной реальности и действующих моделей частотных преобразователей.
За последние полвека компания накопила большой опыт работы в создании гибридных силовых установок. Самая высокотехнологичная в мире на сегодняшний день система Danfoss Editron создана с использованием синхронных электрических машин на постоянных магнитах и инверторов Danfoss Drives. Она обеспечивает максимальную эффективность и до 30 % экономии эксплуатационных затрат.
В продуктовой корзине есть энергоэффективный комплект оборудования для систем опреснении морской воды. Современные решения сберегут до 65 % энергии по сравнению с установками на центробежных насосах, без рекуперации и частотного регулирования. Кроме того, отдел промышленной автоматики представит широкий спектр контрольно-измерительных приборов для судостроения.
На выставке будут продемонстрированы разборные пластинчатые теплообменники марки «Ридан». Данные аппараты предназначены для использования в составе судовых энергетических установок и в качестве маслоохладителей основных двигателей, дизель-генераторов и двигателей подруливающих устройств. Оборудование имеет минимальные габариты и соответствует требованиям Морского и Речного регистров судоходства по устойчивости к ударным и вибрационным нагрузкам.