16-я международная выставка-конференция «НЕВА», посвященная судостроению, судоходству, деятельности портов и освоению океана, пройдет в Санкт-Петербурге в КВЦ «Экспофорум» с 21 по 24 сентября 2021 г. На площадке соберется около 500 российских и зарубежных компаний.
На стенде G7242 в павильоне G представители «Данфосс» расскажут о комплексных решениях для инженерных систем судов и береговых сетей. Концерн производит оборудование для судов уже более 40 лет и может гарантировать его качество и надежность.
На выставке будет представлена новинка — датчик давления DST P40M, разработанный специально для использования с морской водой и другими агрессивными средами. Он применяется для управления насосами в системах очистки балластных вод, в обратноосмотических опреснительных установках, в системах охлаждения двигательных установок морской водой, а также при очистке выхлопных газов, где датчик контактирует с серной кислотой, образовавшейся в результате осажденных частиц выхлопа с морской водой.
Другой элемент системы опреснения морской воды — аксиально-поршневые насосы высокого давления Danfoss APP. При использовании с дополнительным модулем iSave они позволяют значительно повысить энергоэффективность опреснительной системы.
Посетители смогут узнать о вариантах применения теплообменного оборудования «Ридан» на борту судна. Эти теплообменники производятся в России в соответствии со стандартами отрасли и отвечают всем специфичным требованиям. После базовых испытаний каждый аппарат проходит приемку Российского регистра морского судоходства.
Преобразователи частоты Danfoss работают как на борту, так и на суше. В первом случае они облегчают управление подруливающими устройствами и винто-рулевыми колонками, оптимизируют загрузку кранов, лебедок и насосов различного назначения, повышают эффективность систем вентиляции и охлаждения и т. д. Во втором — преобразователи VACON NXP Grid Converter позволяют получать электроэнергию из береговой сети, не задействуя стояночные дизель-генераторы.
Уникальным экспонатом на стенде «Данфосс» станет новая разработка — электрическая силовая система VEDAMARINE. Применение этой интегрированной двигательной установки в новых и модифицированных морских судах может сократить эксплуатационные затраты на 30 %.
Будем рады встрече с вами на стенде G7242 на выставке «НЕВА» с 21 по 24 сентября.