Важнейшим приоритетом, обозначенным руководством Danfoss, является обеспечение безопасности на рабочих местах. Отделения компании во всем мире строго придерживаются требований местных властей по предотвращению дальнейшего распространения COVID-19.
Одновременно с этим для нас важно сохранить высокий уровень сервиса. Мы делаем все возможное для того, чтобы минимизировать влияние ситуации на поставки. Специалисты регулярно отслеживают ограничения, вводимые в различных странах, что позволяет превентивно корректировать действия и предотвращать потенциальный дефицит.
До настоящего времени сбои в производственных процессах были минимальными, но развитие ситуации в будущем будет зависеть от общей эпидемиологической ситуации. В настоящее время восстановлено производство на всех предприятиях Danfoss, расположенных в Китае. Загрузка производственных мощностей пока составляет 85 %, поскольку не все поставщики полностью возобновили свою работу.
Заводы и региональные представительства «Данфосс» в России продолжают работать. Для снижения риска заражения сотрудников предпринимаются обязательные профилактические меры, проводится регулярная дезинфекция. Часть работников офисных служб и поддержки продаж переводится на дистанционную работу там, где это не влечет снижение эффективности работы.
Для оперативного получения технических консультаций, информации по наличию товара и срокам поставки используйте наши онлайн-сервисы: электронный магазин Danfoss Online и единый ресурс OpenDanfoss.