Отчет Danfoss A/S за 2021 г.

4 марта 2022 г.

В прошедшем году продажи выросли на 29 % относительно 2020 г. и составили 7,5 млрд евро. Во многом такой рост был обусловлен большим спросом на продукты и решения для повышения энергоэффективности, но значительный вклад привнесла также покупка бизнеса Eaton’s hydraulic. За 5 месяцев с момента окончания сделки это направление добавило 786 млн евро к общей выручке.

В 2021 году группа Danfoss активно развивалась во всех регионах. Инвестиции в инновации выросли на 23 % и достигли 328 млн евро. Операционная прибыль достигла рекордного уровня: EBITA составила 969 млн, а рентабельность по EBITA — 12,8 %. Чистая прибыль за 2021 г. увеличилась на 45 % и составила 631 млн евро.

Концерн досрочно закрыл внутренние цели по устойчивому развитию. Изначальная задача снизить вдвое энергопотребление собственной инфраструктуры к 2030 г. относительно показателей 2007 года уже выполнена. В 2022 г. офисные и производственные площади головного офиса в Норборге станут полностью CO2–нейтральными.