В 2019 году продажи группы компаний Danfoss A/S выросли на 3 % по сравнению с предыдущим периодом и составили 6,3 млрд евро. Прибыль достигла рекордного значения в 771 млн евро, что соответствует росту на 6 %.
Такой результат стал возможен благодаря высокой актуальности решений Danfoss. Глобальные тренды, меняющие мир, открывают новые перспективы для бизнеса: технологии для повышения энергоэффективности становятся все более востребованными в связи с пристальным вниманием к изменению климата.
«Одним из ключевых аспектов стратегии нашего бизнеса является создание долгосрочной выгоды для наших партнеров, и лучший способ сделать это — оставаться лидером отрасли во всех ключевых сегментах, всегда быть на технологической передовой», объясняет Ким Фаусинг, президент и исполнительный директор Danfoss, «вместе с тем вовлеченность сотрудников высока как никогда. Наша цель — оставаться приоритетным партнером для клиентов, и поэтому мы продолжаем инвестировать в создание и развитие новых технологий».
Объем инвестиций в новые разработки увеличился на 7 % и составил 272 млн евро. Для укрепления позиций в различных отраслях концерн приобрел 4 компании, пополнив портфолио решениями для электрификации наземного и морского транспорта, для оптимизации теплопотребления зданий с помощью искусственного интеллекта и другими. Одно из последних значимых событий — договоренность о покупке компании Eaton’s Hydraulics. За счет этой сделки Danfoss сможет занять лидирующую позицию в сегменте мобильной гидравлики.
Несмотря на нестабильность экономической ситуации, в 2020 году компания планирует сохранить или увеличить свою долю рынка.