Локализация производства

Производство терморегуляторов
Первое производство радиаторных терморегуляторов было организовано еще в 1993 году. Сегодня на заводе в Лешково может выпускаться до 600 тыс. термоэлементов и клапанов. Вся продукция адаптирована под российские условия применения.

Шаровые краны
Шаровые краны производятся в соответствии с нормами ГОСТ и с учетом опыта эксплуатации в российских условиях. На предприятии установлены высокоточные прессы большой мощности. Их применение позволяет сократить количество сварных соединений в кране и повысить надежность изделия. Большая часть комплектующих поставляется российскими партнёрами. Локализация производства шаровых кранов достигает 85%. Производственная мощность составляет 150 тыс. готовых изделий в год.

Блочные тепловые пункты
Стандартные решения и индивидуальные узлы под требования заказчика заводской готовности для автоматического погодозависимого регулирования подачи тепловой энергии с возможностью удаленного мониторинга и управления.
В 2018 году на заводе в Лешково было произведено около 800 блочных тепловых пунктов (БТП).

Теплообменники РИДАН
Компания производит теплообменное оборудование под маркой РИДАН на собственном заводе в Дзержинске (Нижегородская обл.). Предприятие обеспечивает полный производственный цикл, включая производство пластин, плит, элементов рам и других комплектующих. Локализация достигает 95%, мощность предприятия составляет более 20 тыс. изделий в год.