Care sunt avantajele pentru dumneavoastră?
Economisiți energie prin înlocuirea produselor mai vechi cu soluții noi și mai eficiente.
Obțineți un climat mai sănătos, reducând în același timp emisiile de CO2.
Un climat interior mai bun cu un control corect și precis al temperaturii.
Design modern la tine acasă cu produse noi, cum ar fi robineții termostatici de radiator sau termostatele digitale.
Creșterea valorii locuinței dvs. prin investiții în eficiența energetică.
Posibilități de renovare

Termostate radiatoare
Înlocuiți vechile dvs. termostate cu noi versiuni electronice. Economisiți energie și bani în același timp. Și arată bine! Timpul de recuperare a investiției este redus, deoarece puteți obține între 8 și 46% economii de energie în funcție de instalația dvs. curentă.
Termostatele Danfoss vin în diferite variante și sunt adaptate pentru diferite nevoi. Toate sunt concepute pentru a vă spori confortul, în timp ce vă economisesc simultan costuri cu energia.

Încălzire electrică prin pardoseală
Sistemele electrice de încălzire prin pardoseală Danfoss sunt minunate pentru renovare și remodelare: imaginați-vă că puteți instala o pardoseală caldă fără a trece prin cheltuieli, curățenie și agitația de a fi nevoit să rupeți vechea podea. Imaginați-vă că vă puteți bucura de un sistem de încălzire complet care ocupă mai puțin de 10 până la 15 mm din înălțimea noii pardoseli. Cu produsele noastre aceasta este realitatea!
Încălzirea electrică prin pardosea este ușor de instalat și oferă confort imediat. Îl puteți instala cu încredere sub toate tipurile de pardoseală.
Sistemele noastre de încălzire electrică în pardosea sunt dezvoltate în cel mai mare centru de competență pentru încălzirea în pardoseală. Cu sistemul nostru de încălzire cu economisire de energie, veți obține confort și o calitate mai bună a vieții în casa dvs.
Avantajele încălzirii electrice prin pardoseală:
Instalare usoara
Covoarele de încălzire sunt o soluție care poate fi montată cu ușurință, indiferent dacă este vorba de un proiect nou sau unul de renovare. Timpul de instalare va fi același, indiferent de tipul de pardoseală sub care este instalat sistemul.
Pentru orice încăpere din locuința dvs.
Încălzirea electrică prin pardoseală poate fi utilizată în toate tipurile de încăperi, cum ar fi dormitoare, bucătării și holuri.
În zilele noastre, datorită termostatelor moderne Danfoss, încălzirea prin pardoseală este utilizată ca o soluție fiabilă și eficientă din punct de vedere energetic în toate tipurile de clădiri, inclusiv pentru casele cu consum redus de energie.
Pentru orice tip de pardoseală
Încălzirea prin pardoseală poate fi instalată sub diferite tipuri de pardoseală: lemn, gresie, laminat și linoleum.
Soluțiile de încălzire electrică Danfoss nu ocupă spațiu, ceea ce oferă posibilitatea de a proiecta un spațiu în fiecare cameră după cum doriți.
Nu trebuie să ridicați întreaga podea
Cablurile de încălzire Danfoss au o durată de viață foarte lungă și beneficiază de o garanție unică de 20 de ani. Dar, în caz de nenorocire, nu este nevoie să ridicați pardoseala pe întregul etaj. Problema poate fi identificată cu o precizie de câțiva centimetri, astfel încât de ex. numai una sau două plăci trebuie scoase pentru a face posibilă repararea. Cu toate acestea, garanția Danfoss de 20 de ani acoperă reparația completă a podelei dacă aceasta este necesară.
Mai puțin praf în aer
Radiatoarele calde mișcă o mulțime de aer încălzit în sus și praful călătorește odată cu acesta. Datorită suprafeței mari de încălzire a încălzirii prin pardoseală, se elimină mai puțin praf.