Redresarea ecologică a economiei

Seria Green Restart este o inițiativă Danfoss care se concentrează pe modul în care putem reporni economia într-un mod durabil și să contribuim la o redresare ecologică. Urmăriți primul episod.

Consultați raportul Green Restart

În acest moment este important să depășim provocările și să căutăm soluții specifice. Pe baza rapoartelor științifice, a expertizei și a unei poziții de lider în domeniul eficienței energetice, al energiilor regenerabile și al electrificării, am reușit să consolidăm perspectivele cheie, soluțiile și acțiunile pentru crearea de locuri de muncă, construirea ecologică și creșterea durabilă.

Revenire la clădiri durabile în orașe mai ecologice

Eficiența energetică a clădirilor | infografice
Sektor budowlany skrywa niewykorzystany potencjał
Istnieją sprawdzone technologie, które sprawiają, że nasze budynki i ich systemy są bardziej energooszczędne. Dowiedz się więcej o potencjale sektora budowlanego, którego możemy użyć w walce ze zmianami klimatu.
Video: Zrównoważone rozwiązania dla budynków, które również stymulują naszą gospodarkę
Stawiając na efektywność energetyczną budynków na pierwszym miejscu, nie tylko tworzymy nowe miejsca pracy, ale również zmniejszamy poziom zużycia energii zarówno w nowo budowanych, jak i już funkcjonujących budynkach.

Przyspieszenie elektryfikacji transportu jest kluczowe

Studium przypadku: Danfoss i globalny koncern technologiczny ZF łączą siły
Danfoss i ZF Friedrichshafen AG wprowadzają innowacje, aby przyspieszyć elektryfikację sektora transportu i zmniejszyć emisję CO2.
Video: Nadszedł czas, aby przyspieszyć elektryfikację transportu
Inwestowanie w elektromobilność nie tylko ograniczy emisje, ale także pobudzi gospodarkę i stworzy milion miejsc pracy w całej Europie do 2030 roku.
Zobacz infografikę

Zdekarbonizowana przyszłość przemysłu

Zobacz infografikę
Artykuł: Dlaczego przemysł potrzebuje reorganizacji - i jak to zrobić?
Produkcja i przemysł są obecnie odpowiedzialne za około 25% końcowego zużycia energii i około 20% całkowitych emisji gazów cieplarnianych. Przeczytaj więcej o tym, jakie korzyści przyniesie dekarbonizacja sektora przemysłowego.
Video: Konkurencyjny i zdekarbonizowany przemysł przyszłości
Reorganizując i usprawniając przemysł możemy sprawić, iż będzie on bardziej konkurencyjny, jak również będzie w stanie zmniejszyć zużycie energii i obniżyć poziom emisji gazów cieplarnianych.

Rozwiązania

Green Restart: zrównoważona odbudowa gospodarki i działania na rzecz klimatu