Eficiența energetică a clădirilor: necesitate și opotunitate

Conferință
Dată: 10 octombrie, 2019
Locație: Bucharest

Îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor prezintă o oportunitate majoră pentru orașele care se confruntă cu problema reducerii emisii lor de carbon, economisind în același timp bani și îmbunătățind calitatea vieții. Sectorul clădirilor reprezintă aproape 40% din consumul global de energie. Dacă nu nu adoptăm în prezent acțiunile necesare pentru îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul clădirilor, cererea de energie va crește cu 50% până în 2050. De aceea, pe 10 Octombrie, Danfoss, in parteneriat cu Vitalis Consulting si MC General cosntruct, au organizat o sesiunie cu principalii investitori pe piata imobiliara din România pentru a analiza oportunitățile și provocările pe care aduce nevoia de eficientizare energetică a clădirilor.

 

”Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că va susține modernizarea Europei și transformarea sa într-un continent neutru din punct de vedere al impactului climatic. Până la 40% din bugetul propus poate fi dalocat investițiilor ce țin de acest demers. Deci, acum trebuie să învățăm rapid cum să folosim banii pentru proiecte ce țin de reducerea nivelului emisiilor și creșterea eficienței energetice.” a spus  Adam Jedrzejczak, Președinte regional, Europa Centrală și de Est, Danfoss.

În cadrul întânirii au fost abordate teme precum trendurile în piața construcțiilor la nivel global și în România, modele de oprimizare a sistemelor de încălzire în clădirile rezidențiale, optimizarea consumului energetic in clădirile non-rezidențiale .

”Cum putem folosi inovația pentru rezultate mai bune? Prin adaptare. Eficientizarea fluxurile de lucru, integrarea comunicațiilor,  utilizarea programelor certificate internațional pentru coordonarea și gestionarea evoluției proiectelor - digitalizarea ne va ajuta sâ economisim costurile de construcție și operaționale inutile.” a precizat Florin Popa, Managing Partner, Vitalis Consulting.