Desempenho e flexibilidade
Um grupo único, com funcionalidades integradas - nossas soluções de válvulas combinadas oferecem energia, desempenho e flexibilidade.
O conceito modular da família PVG fornece a vantagem de personalizar sua solução de válvula para se adequar aos requisitos exatos da sua aplicação. Oferecemos soluções que possibilitam a combinação da PVG 100 com a PVG 32 e a combinação da PVG 120 com a PVG 32, ideal para veículos com requisitos diversificados.
Benefícios para a máquina
Solução de válvula personalizada para atender às exigências específicas de sua máquina
Controle de vazão independente de carga para operação precisa e maior produtividade
Tecnologia de load-sensing para maior eficiência, segurança, consumo de energia reduzido e maior vida útil ao sistema.
Documentos
Tipo | Nome | Idioma | Valid for | Atualizado | Download | Tipo de filtro |
---|
Produtos relacionados
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Válvulas proporcionais PVG 128/256
Para as aplicações mais exigentes, apenas a vazão mais alta e a maior pressão serão suficientes. A PVG 128 e PVG 256 são projetadas para controlar as aplicações mais complexas.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }PVSK
Os módulos PVSK são ideais para aplicações que têm funcionalidades ou exigências de segurança específicas.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Módulos de válvula PVBM
Tenha controle sobre a vazão de retorno com o módulo de válvula PVBM da Danfoss - a única solução com integração inteligente do mercado.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Válvulas proporcionais PVG 16
A válvula PVG 16 de baixa vazão cobre de necessidades simples a complexas. Tecnologia e componentes comprovados para válvulas personalizadas.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Bombas D1P de pistão axial de circuito aberto de alta potência
A D1P é a nova geração de bombas de circuito aberto de alta potência com servo controle. Foram projetadas para alta qualidade e confiabilidade, com elevada eficiência e fácil instalação.
Aplicações relacionadas
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Agricultura
Os agricultores precisam de máquinas agrícolas que ofereçam a mesma alta produtividade a cada estação do ano. As soluções hidráulicas da Danfoss garantem um desempenho de excelência internacional para cada máquina, e um ambiente de trabalho confortável e sem estresse para seus operadores.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Aplicações offshore de óleo e gás
Com quase 30% da produção global de petróleo bruto, as atividades offshore de óleo e gás são alguns dos ambientes operacionais mais severos do planeta. Perfurar em águas com até 3.000 metros de profundidade requer equipamentos confiáveis e seguros para maximizar a produtividade operacional e evitar paradas inesperadas.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Aplicações onshore de óleo e gás
Como a maior parte da produção mundial de petróleo, as atividades onshore de óleo e gás exigem uma grande flexibilidade e modularidade. Com uma variedade de tipos de reservas de petróleo e, normalmente, um número muito maior de poços de petróleo por reserva do que o offshore, os equipamentos onshore precisam ser flexíveis e robustos.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Construção
O espaço é limitado em locais de construção e há pessoas trabalhando em todos os lugares. Empreiteiros precisam de máquinas que possam manobrar com segurança em um local apertado, mas que ainda sejam potentes o suficiente para fazer o trabalho. Na Danfoss, entregamos os componentes, o software e os controles que permitem que suas máquinas funcionem com segurança, eficiência e eficácia.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Construção de estradas
Os sistemas hidráulicos avançados da Danfoss proporcionam o desempenho da máquina, garantindo que os construtores de estradas possam cumprir seus prazos.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Madeireira
Terrenos irregulares e inclinados e condições de trabalho apertadas exigem máquinas florestais robustas e confiáveis. Garantimos que você possa gerenciar tudo, desde o corte de árvores e transporte até a preparação do solo da floresta para o replantio. Temos as soluções hidráulicas inteligentes que suas máquinas precisam para operações florestais precisas e eficientes.
Soluções relacionadas
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Controle de nivelamento
Ao formar uma parceria com a Danfoss, você obtém soluções de controle de nivelamento que são facilmente incorporadas na produção e tornam as suas máquinas mais competitivas, aumentando a segurança, o conforto e a produtividade dos seus clientes.