PVBM - meter-in/meter-out
Tenha controle sobre a vazão de retorno com o módulo de válvula PVBM da Danfoss - a única solução com integração inteligente do mercado.
Nosso módulo meter-in/meter-out, PVBM, foi desenvolvido para lhe oferecer controle excepcional - independente de carga positiva ou negativa.
Recursos e benefícios
Conceito modular PVG 32 - possibilita funções de propulsão e trabalho em uma única PVG
Um único compensador meter-in oferece uma vazão precisa e constante para subidas de rampas
Dois compensadores adicionais estão integrados ao projeto do módulo e permitem uma vazão de retorno compensado para cada pórtico
Controle de frenagem suave para sistemas de propulsão de circuito aberto
A solução integrada PVBM oferece benefícios de instalação
O princípio meter-in/meter-out
O princípio meter-in/meter-out está relacionado ao controle do fluxo de óleo tanto de entrada quanto de saída dos motores de transmissão da máquina.
O compensador meter-in controla o fluxo para os motores de transmissão
Os compensadores meter-out controlam o fluxo vindo dos motores de transmissão
Usando o PVBM para controlar a função de transmissão de uma aplicação para plataformas aéreas ou sistemas semelhantes de transmissão com sistema aberto, o projeto especial do módulo permite o controle suave do sistema de transmissão durante a condução ascendente (carga positiva) e descendente (carga negativa).
Aplicações possíveis
Sistemas de propulsão de circuito aberto:
Melhor desempenho e benefícios de instalação por meio da combinação de todas as suas funções de trabalho e função de propulsão em um único conjunto PVG.
Aplicações em guindastes:
Benefício máximo do controle do operador sobre ambas as velocidades wheel-in e wheel-out.
Documentos
Tipo | Nome | Idioma | Valid for | Atualizado | Download | Tipo de filtro |
---|---|---|---|---|---|---|
Data sheet | PVBM Meter-in Meter-out Transmission Module Data Sheet | Inglês | Multiple | 10 mar., 2015 | 1.8 MB |
Produtos relacionados
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }JS1000
O JS1000 é um joystick com configurações de eixo único e duplo e sensor de efeito hall de contato.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Microcontroladores MC PLUS+1®
Nossos poderosos microcontroladores PLUS+1® trazem inteligência a cada nó de um sistema de controle distribuído. E são igualmente eficazes para controles independentes em máquinas menores.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }JS1-H
A família JS1-H é apropriada para praticamente qualquer máquina que necessite de controle por joystick. A conformidade com o PLUS+1® permite integração simples e perfeita, orientada para o futuro do sistema de controle da máquina.
Aplicações relacionadas
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Manuseio de materiais e guindastes
Guindastes e outras grandes máquinas de manuseio são obrigados a operar dentro de faixas de carga muito específicas. A Danfoss oferece transmissores de pressão que fornecem aos sistemas limitadores de carga dados cruciais, protegendo seus equipamentos, sua carga e seu operador.