Máxima flexibilidade
A PVG 32 foi desenvolvida para oferecer a máxima flexibilidade. A tecnologia PVG testada e aprovada poupa seu tempo. Não importa a combinação de válvulas que é especificada: as dimensões compactas e externas da válvula permanecem inalteradas. O controle eletrônico avançado pode ser alcançado com nossos atuadores PVE eletro-hidráulicos.
Load-sensing
O uso da tecnologia de load-sensing da PVG combinada com uma bomba de deslocamento variável possibilita uma redução significativa de perda de energia. A válvula PVG também reduz a geração de calor e aumenta a eficiência e densidade energéticas, auxiliando os OEMs no atendimento aos desafios da nova legislação de emissões de motores a diesel.
OEM e benefícios das máquinas
Projeto modular, oferecendo uma grande variedade de possibilidades de configuração
Controle de vazão independente de carga para operação precisa e maior produtividade
Tecnologia load-sensing para maior eficiência, segurança, consumo reduzido de energia e maior vida útil do sistema.
Características do produto
Configurável como válvula proporcional de controle elétrico avançada, bem como válvula de controle direcional de load-sensing
Prevenção contra aumento de pressão
Programações individuais de pressão
Módulos de trabalho com vazamento zero
Versões disponíveis com centro aberto ou fechado
Design modular com possibilidade de combinação PVG 100, PVG 120, PVG 16 e PVG 128/256.
Garanta conformidade de segurança com a Danfoss
A combinação de seu PVG com PVSK e PVED-CX irá lhe oferecer uma solução com certificação SIL 2.
Linha de produtos
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }PVSK
Os módulos PVSK são ideais para aplicações que têm funcionalidades ou exigências de segurança específicas.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Módulos de válvula PVBM
Tenha controle sobre a vazão de retorno com o módulo de válvula PVBM da Danfoss - a única solução com integração inteligente do mercado.
Documentos
Tipo | Nome | Idioma | Valid for | Atualizado | Download | Tipo de filtro |
---|---|---|---|---|---|---|
Data sheet | PVBM Meter-in Meter-out Transmission Module Data Sheet | Inglês | Multiple | 10 mar., 2015 | 1.8 MB | |
User guide | PVG 32 Load Independent Proportional Valve Technical Information | Português | Brasil | 30 jun., 2015 | 6.0 MB | |
User guide | PVG 32 Proportional Valve Group Technical Information | Japonês | Japão | 21 fev., 2023 | 11.5 MB | |
User guide | PVG 32 Proportional Valve Group Technical Information | Italiano | Multiple | 08 jul., 2021 | 12.3 MB | |
User guide | PVG 32 Proportional Valve Group Technical Information | Chinês (CN) | Multiple | 21 fev., 2022 | 13.7 MB | |
User guide | PVG 32 Proportional Valve Group Technical Information | Francês | Multiple | 14 jul., 2021 | 12.3 MB | |
User guide | PVG 32 Proportional Valve Group Technical Information | Inglês | Multiple | 21 fev., 2023 | 12.5 MB | |
User guide | PVG 32 Proportional Valve Group Technical Information | Alemão | Multiple | 08 jul., 2021 | 12.3 MB | |
User guide | PVSK Module with Integrated Diverter Valve and P-disconnect Function Technical Information Manual | Inglês | Multiple | 09 mar., 2015 | 3.1 MB | |
User guide | PVSK Module with Integrated Diverter Valve and P-disconnect Function Technical Information Manual | Chinês (CN) | China | 09 mar., 2015 | 1.3 MB |
Produtos relacionados
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Combinações de PVGs
A Danfoss oferece soluções que possibilitam a combinação de até quatro famílias de válvulas diferentes.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Ferramenta de Serviço do PLUS+1®
A Ferramenta de Serviço PLUS+1® é uma aplicação gratuita para atualizar o hardware PLUS+1®, ajustar parâmetros e executar aplicações de diagnóstico da máquina.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Microcontroladores MC PLUS+1®
Nossos poderosos microcontroladores PLUS+1® trazem inteligência a cada nó de um sistema de controle distribuído. E são igualmente eficazes para controles independentes em máquinas menores.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }JS1-H
A família JS1-H é apropriada para praticamente qualquer máquina que necessite de controle por joystick. A conformidade com o PLUS+1® permite integração simples e perfeita, orientada para o futuro do sistema de controle da máquina.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }JS1000
O JS1000 é um joystick com configurações de eixo único e duplo e sensor de efeito hall de contato.
Aplicações relacionadas
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Agricultura
Os agricultores precisam de máquinas agrícolas que ofereçam a mesma alta produtividade a cada estação do ano. As soluções hidráulicas da Danfoss garantem um desempenho de excelência internacional para cada máquina, e um ambiente de trabalho confortável e sem estresse para seus operadores.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Aplicações offshore de óleo e gás
Com quase 30% da produção global de petróleo bruto, as atividades offshore de óleo e gás são alguns dos ambientes operacionais mais severos do planeta. Perfurar em águas com até 3.000 metros de profundidade requer equipamentos confiáveis e seguros para maximizar a produtividade operacional e evitar paradas inesperadas.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Aplicações onshore de óleo e gás
Como a maior parte da produção mundial de petróleo, as atividades onshore de óleo e gás exigem uma grande flexibilidade e modularidade. Com uma variedade de tipos de reservas de petróleo e, normalmente, um número muito maior de poços de petróleo por reserva do que o offshore, os equipamentos onshore precisam ser flexíveis e robustos.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Construção
O espaço é limitado em locais de construção e há pessoas trabalhando em todos os lugares. Empreiteiros precisam de máquinas que possam manobrar com segurança em um local apertado, mas que ainda sejam potentes o suficiente para fazer o trabalho. Na Danfoss, entregamos os componentes, o software e os controles que permitem que suas máquinas funcionem com segurança, eficiência e eficácia.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Construção de estradas
Os sistemas hidráulicos avançados da Danfoss proporcionam o desempenho da máquina, garantindo que os construtores de estradas possam cumprir seus prazos.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Madeireira
Terrenos irregulares e inclinados e condições de trabalho apertadas exigem máquinas florestais robustas e confiáveis. Garantimos que você possa gerenciar tudo, desde o corte de árvores e transporte até a preparação do solo da floresta para o replantio. Temos as soluções hidráulicas inteligentes que suas máquinas precisam para operações florestais precisas e eficientes.
Soluções relacionadas
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Controle de nivelamento
Ao formar uma parceria com a Danfoss, você obtém soluções de controle de nivelamento que são facilmente incorporadas na produção e tornam as suas máquinas mais competitivas, aumentando a segurança, o conforto e a produtividade dos seus clientes.