Otimiza a produtividade
A válvula PVG 16 de baixa vazão cobre de necessidades simples a complexas. Tecnologia e componentes comprovados para válvulas personalizadas. Beneficie-se com a funcionalidade load-sensing feita para o segmento de baixa vazão. A PVG 16 otimiza a produtividade, reduz os custos totais do sistema e propicia o cumprimento de regulamentações de emissões e segurança. Use com o atuador PVE série 6 para uma integração simplificada em sistemas eletro-hidráulicos avançados.
Atuador PVE série 6
Incorporando um microcontrolador para controle de malha fechada, a PVE série 6 dá um excelente controle de spool e de monitoramento para a PVG 16. A alta tolerância em relação às variações de temperatura garantem um desempenho robusto e confiável da válvula em todas as condições.
Principais aplicações
A válvula PVG 16 tem como foco uma ampla gama de aplicações no mercado de máquinas mobil As aplicações típicas são em veículos de serviços municipais, maquinário agrícola, pequenos guidastes e equipamentos de construção rodoviária.
Custos totais de sistema mais baixos – benefícios para máquinas
Tecnologia load-sensing para maior eficiência, segurança, consumo reduzido de energia e maior vida útil do sistema.
Arquitetura de sistema otimizada e recursos exclusivos para a máquina graças à flexibilidade de design e ao conceito modular
Maior eficiência obtida por meio da combinação precisa entre desempenho e exigências de vazão
Menor resfriamento e maiores exigências sobre consumo de combustível.
Baixo tempo de parada de máquinas graças a produtos de alta qualidade, conceito modular e avançadas capacidades de monitoramento do produto
Processos de produção otimizados e menor estoque graças ao conceito modular e ao curto tempo de entrega
Características do produto
Classificação de vazão de até 65 l/min [EUA 17,2 gal/min]
Pressão na tomada de trabalho de até 400 bar (5.800 psi)
Atuador com função flutuante integrada para maior segurança
Atuador com controle de malha fechada para monitoramento de falhas embutido
Spools simétricos e assimétricos
Compensador e limitação de pressão LS para requisitos de aplicações avançadas
Disponível com atuador on/off e atuador CAN proporcional para cabeamento simplificado da máquina e comunicação bidirecional
Documentos
Tipo | Nome | Idioma | Valid for | Atualizado | Download | Tipo de filtro |
---|---|---|---|---|---|---|
Data sheet | PVG 16 Proportional Valve Data Sheet | Chinês (CN) | China | 10 mar, 2015 | 427.5 KB | |
Data sheet | PVG 16 Proportional Valve Data Sheet | Inglês | Multiple | 10 mar, 2015 | 356.1 KB | |
User guide | PVG 16 Proportional Valve Group Technical Information | Inglês | Multiple | 09 jul, 2020 | 6.1 MB | |
User guide | PVG 16 Proportional Valve Group Technical Information | Português | Brasil | 29 jun, 2015 | 8.3 MB | |
User guide | PVG 16 Proportional Valve Group Technical Information | Francês | França | 20 jan, 2020 | 7.0 MB | |
User guide | PVG 16 Proportional Valve Group Technical Information | Alemão | Multiple | 21 mai, 2019 | 6.0 MB | |
User guide | PVG 16 Proportional Valve Group Technical Information | Chinês (CN) | China | 21 jan, 2020 | 7.3 MB | |
Promotion material | PVG Proportional Valve Brochure | Inglês | Multiple | 09 mar, 2015 | 1.3 MB | |
Promotion material | PVG Proportional Valve Brochure | Chinês (CN) | China | 10 mar, 2015 | 12.1 MB |
Produtos relacionados
Aplicações relacionadas
-
AgriculturaOs agricultores precisam de máquinas agrícolas que ofereçam a mesma alta produtividade a cada estação do ano. As soluções hidráulicas da Danfoss garantem um desempenho de excelência internacional para cada máquina, e um ambiente de trabalho confortável e sem estresse para seus operadores.
-
ConstruçãoO espaço é limitado em locais de construção e há pessoas trabalhando em todos os lugares. Empreiteiros precisam de máquinas que possam manobrar com segurança em um local apertado, mas que ainda sejam potentes o suficiente para fazer o trabalho. Na Danfoss, entregamos os componentes, o software e os controles que permitem que suas máquinas funcionem com segurança, eficiência e eficácia.
-
Manuseio de materiais e guindastesGuindastes e outras grandes máquinas de manuseio são obrigados a operar dentro de faixas de carga muito específicas. A Danfoss oferece transmissores de pressão que fornecem aos sistemas limitadores de carga dados cruciais, protegendo seus equipamentos, sua carga e seu operador.