Válvulas proporcionais PVG 128/256

  • Visão geral
  • Documentos
  • Produtos relacionados
  • Aplicações relacionadas

Modularidade e eficiência

Para as aplicações mais exigentes, apenas a vazão mais alta e a maior pressão serão suficientes.

As válvulas PVG 128/256 são projetadas para assumir o controle com até 500 l/min por seção alimentada com vazão de bomba de até 1.200 l/min (300 US gal/min).

Quando se trata das maiores aplicações e das tarefas mais exigentes, o controle robusto e a máxima segurança são fatores mais críticos do que nunca.

Esta nova série de válvulas com load-sensing proporcional (pré-compensada) pode ser facilmente construída com PVG 32 e PVG 16, facilitando a construção de uma válvula que seja adaptada para as necessidades de vazão das aplicações mais exigentes.

Oportunidades de aplicação

Escolha nossa PVG 128/256 e otimize funções de trabalho de equipamentos de mineração, perfuração, guindastes e marítimos, como guinchos e propulsores de proa.

Benefícios para a máquina

Controle suave de vazão independente de carga para produtividade otimizada e operação precisa

Tecnologia de load-sensing com eficiencia energética para máxima segurança e maior vida útil ao sistema

Controle de barramento CAN para menor custo de instalação e diagnósticos melhorados

Características do produto

Otimizado para menor perda-de-carga e maior eficiência

Solução de plataforma seccional compacta para fácil integração com PVG 16 e PVG 32

Design compacto, instalação e manutenção fáceis 

Válvulas de alívio LS A/B individual garantem operações seguras, confiáveis e com eficiência energética

Acionamento mecânico como padrão em todas as seções de válvula

Acionamento hidráulico

Atuadores eletro-hidráulicos PVE (raciométricos, 0 a 10 V, CANbus), assim como atuadores PVHC (PWM de alta corrente)

Portfólio de válvulas proporcionais PVG

Portfólio de válvulas proporcionais PVG

Quer você precise movimentar uma carga extremamente grande ou de um controle preciso que mais pareça a extensão da mão do próprio operador, a família de válvulas proporcionais PVG da Danfoss é capaz de enfrentar seus desafios específicos, fornecendo uma maior produtividade das máquinas e acompanhando os ciclos de produtos mais curtos da atualidade.

Documentos

Tipo Nome Idioma Valid for Atualizado Download Tipo de filtro
User guide PVG 128 and 256 Proportional Valve Group Technical Information Inglês Multiple 06 mai, 2020 8.1 MB .pdf
User guide PVG 128 and 256 Proportional Valve Group Technical Information Francês França 19 jan, 2020 8.3 MB .pdf
User guide PVG 128 and 256 Proportional Valve Group Technical Information Chinês (CN) China 20 jan, 2020 8.6 MB .pdf
User guide PVG 128 and 256 Proportional Valve Group Technical Information Alemão Alemanha 16 jan, 2019 8.0 MB .pdf
Data sheet PVG 128 and PVG 256 Proportional Valves Data Sheet Inglês Multiple 15 mar, 2018 330.9 KB .pdf
Promotion material PVG Proportional Valve Brochure Inglês Multiple 28 out, 2018 1.3 MB .pdf
Promotion material PVG Proportional Valve Brochure Chinês (CN) China 12.1 MB .pdf

Produtos relacionados

  • Microcontroladores MC PLUS+1®
    Microcontroladores MC PLUS+1®

    Nossos poderosos microcontroladores PLUS+1® trazem inteligência a cada nó de um sistema de controle distribuído. E são igualmente eficazes para controles independentes em máquinas menores.

  • JS1-H
    JS1-H

    A família JS1-H é apropriada para praticamente qualquer máquina que necessite de controle por joystick. A conformidade com o PLUS+1® permite integração simples e perfeita, orientada para o futuro do sistema de controle da máquina.

  • JS1000
    JS1000

    O JS1000 é um joystick com configurações de eixo único e duplo e sensor de efeito hall de contato.

  • Bombas D1P de pistão axial de circuito aberto de alta potência
    Bombas D1P de pistão axial de circuito aberto de alta potência

    A D1P é a nova geração de bombas de circuito aberto de alta potência com servo controle. Foram projetadas para alta qualidade e confiabilidade, com elevada eficiência e fácil instalação.

  • Bombas de pistão axial de circuito aberto Série 45
    Bombas de pistão axial de circuito aberto Série 45

    As bombas de pistão axial de circuito aberto da Série 45 estão disponíveis em uma ampla variedade de deslocamentos, desde 25cc até 147cc com pressões contínuas de até 310 bar, para atender a vários tipos de aplicações e necessidades.

Aplicações relacionadas

  • Aplicações offshore de óleo e gás
    Aplicações offshore de óleo e gás

    Com quase 30% da produção global de petróleo bruto, as atividades offshore de óleo e gás são alguns dos ambientes operacionais mais severos do planeta. Perfurar em águas com até 3.000 metros de profundidade requer equipamentos confiáveis e seguros para maximizar a produtividade operacional e evitar paradas inesperadas.

  • Aplicações onshore de óleo e gás
    Aplicações onshore de óleo e gás

    Como a maior parte da produção mundial de petróleo, as atividades onshore de óleo e gás exigem uma grande flexibilidade e modularidade. Com uma variedade de tipos de reservas de petróleo e, normalmente, um número muito maior de poços de petróleo por reserva do que o offshore, os equipamentos onshore precisam ser flexíveis e robustos.

  • Construção
    Construção

    O espaço é limitado em locais de construção e há pessoas trabalhando em todos os lugares. Empreiteiros precisam de máquinas que possam manobrar com segurança em um local apertado, mas que ainda sejam potentes o suficiente para fazer o trabalho. Na Danfoss, entregamos os componentes, o software e os controles que permitem que suas máquinas funcionem com segurança, eficiência e eficácia.

  • Construção de estradas
    Construção de estradas

    Os sistemas hidráulicos avançados da Danfoss proporcionam o desempenho da máquina, garantindo que os construtores de estradas possam cumprir seus prazos.

  • Madeireira
    Madeireira

    Terrenos irregulares e inclinados e condições de trabalho apertadas exigem máquinas florestais robustas e confiáveis. Garantimos que você possa gerenciar tudo, desde o corte de árvores e transporte até a preparação do solo da floresta para o replantio. Temos as soluções hidráulicas inteligentes que suas máquinas precisam para operações florestais precisas e eficientes.

  • Manuseio de materiais e guindastes
    Manuseio de materiais e guindastes

    Guindastes e outras grandes máquinas de manuseio são obrigados a operar dentro de faixas de carga muito específicas. A Danfoss oferece transmissores de pressão que fornecem aos sistemas limitadores de carga dados cruciais, protegendo seus equipamentos, sua carga e seu operador.