Controle robusto
Para as aplicações mais exigentes, apenas a vazão mais alta e a maior pressão serão suficientes. A PVG 120 foi construída para assumir o controle.
O controle robusto e a máxima segurança são mais importantes do que nunca quando se trata das maiores aplicações e das tarefas mais pesadas. A PVG 120 com load-sensing é uma válvula combinada direcional e de controle de vazão projetada para satisfazer altas demandas de vazão e pressão.
Oportunidades de aplicação
Escolha nossa PVG 120 e otimize funções de trabalho de equipamentos de mineração e perfuração, acessórios para silvicultura e aplicações marítimas, como guinchos e propulsores de proa.
Benefícios para a máquina
Controle suave de vazão independente de carga para produtividade otimizada e operação precisa
Tecnologia de load-sensing com eficiencia energética para máxima segurança e maior vida útil ao sistema
Baixo vazamento interno para controle otimizado
Características do produto
Versões de centro aberto e fechado adequados para uso em sistemas com bombas de deslocamento fixo ou variável
Pode ser combinado à PVG 32
Atuador PVE eletro-hidráulico em conformidade com o PLUS+1®
Documentos
Tipo | Nome | Idioma | Valid for | Atualizado | Download | Tipo de filtro |
---|---|---|---|---|---|---|
User guide | PVG 120 Proportional Valve Group Technical Information | Inglês | Multiple | 09 mar., 2015 | 4.9 MB | |
User guide | PVG 120 Proportional Valve Technical Information Manual | Japonês | Japão | 09 mar., 2015 | 2.7 MB | |
User guide | PVG 120 Proportional Valve Technical Information Manual | Chinês (CN) | China | 09 mar., 2015 | 2.7 MB |
Produtos relacionados
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Ferramenta de Serviço do PLUS+1®
A Ferramenta de Serviço PLUS+1® é uma aplicação gratuita para atualizar o hardware PLUS+1®, ajustar parâmetros e executar aplicações de diagnóstico da máquina.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Bombas de pistão axial de circuito aberto Série 45
As bombas de pistão axial de circuito aberto da Série 45 estão disponíveis em uma ampla variedade de deslocamentos, desde 25cc até 147cc com pressões contínuas de até 310 bar, para atender a vários tipos de aplicações e necessidades.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Bombas D1P de pistão axial de circuito aberto de alta potência
A D1P é a nova geração de bombas de circuito aberto de alta potência com servo controle. Foram projetadas para alta qualidade e confiabilidade, com elevada eficiência e fácil instalação.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }JS1000
O JS1000 é um joystick com configurações de eixo único e duplo e sensor de efeito hall de contato.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Microcontroladores MC PLUS+1®
Nossos poderosos microcontroladores PLUS+1® trazem inteligência a cada nó de um sistema de controle distribuído. E são igualmente eficazes para controles independentes em máquinas menores.
Aplicações relacionadas
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Aplicações offshore de óleo e gás
Com quase 30% da produção global de petróleo bruto, as atividades offshore de óleo e gás são alguns dos ambientes operacionais mais severos do planeta. Perfurar em águas com até 3.000 metros de profundidade requer equipamentos confiáveis e seguros para maximizar a produtividade operacional e evitar paradas inesperadas.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Aplicações onshore de óleo e gás
Como a maior parte da produção mundial de petróleo, as atividades onshore de óleo e gás exigem uma grande flexibilidade e modularidade. Com uma variedade de tipos de reservas de petróleo e, normalmente, um número muito maior de poços de petróleo por reserva do que o offshore, os equipamentos onshore precisam ser flexíveis e robustos.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Construção
O espaço é limitado em locais de construção e há pessoas trabalhando em todos os lugares. Empreiteiros precisam de máquinas que possam manobrar com segurança em um local apertado, mas que ainda sejam potentes o suficiente para fazer o trabalho. Na Danfoss, entregamos os componentes, o software e os controles que permitem que suas máquinas funcionem com segurança, eficiência e eficácia.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Construção de estradas
Os sistemas hidráulicos avançados da Danfoss proporcionam o desempenho da máquina, garantindo que os construtores de estradas possam cumprir seus prazos.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Madeireira
Terrenos irregulares e inclinados e condições de trabalho apertadas exigem máquinas florestais robustas e confiáveis. Garantimos que você possa gerenciar tudo, desde o corte de árvores e transporte até a preparação do solo da floresta para o replantio. Temos as soluções hidráulicas inteligentes que suas máquinas precisam para operações florestais precisas e eficientes.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Manuseio de materiais e guindastes
Guindastes e outras grandes máquinas de manuseio são obrigados a operar dentro de faixas de carga muito específicas. A Danfoss oferece transmissores de pressão que fornecem aos sistemas limitadores de carga dados cruciais, protegendo seus equipamentos, sua carga e seu operador.