Alto desempenho
Aproveite a funcionalidade de compartilhamento de vazão da PVG 100 - melhor desempenho com menos potência em qualquer circunstância.
A tecnologia de compartilhamento de fluxo da PVG 100 pós-compensada e com load-sensing é ideal para sistemas cuja vazão frequentemente atinge o limite de capacidade de vazão.
A variedade de PVGs modulares foi projetada para máxima flexibilidade.
As novas opções de alta vazão da PVG 100 satisfazem as cargas mais pesadas
A nova válvula pós-compensada de alto fluxo PVG 100 aumenta as vazões pelos pórticos com menor pressão de stand-by do load-sense da bomba (15 bar, 217 psi) — e diminui as perdas-de-carga no retorno. As opções de alto fluxo da PVG 100 atendem às demandas crescentes por maior eficiência e soluções de alta vazão.
Compartilhamento de vazão
A PVG 100 distribui a vazão para diferentes funções da máquina de acordo com suas exigências de carga e vazão. Assim, quando a demanda supera a vazão fornecida, todas as funções permanecem em funcionamento, usando uma vazão proporcionalmente menor. Em virtude das leis de emissão mais rígidas, essa é a melhor maneira para aumentar o desempenho com menos potência e redução no consumo energético.
Benefícios para a máquina
Compartilhamento de vazão para controle otimizado e facilidade de uso
Controle de vazão independente de carga para operação precisa e maior produtividade
Tecnologia de load-sensing para maior eficiência, segurança, consumo de energia reduzido e maior vida útil ao sistema.
Características do produto
Projeto modular, que pode ser combinado com PVG 32
Válvula pós-compensada de compartilhamento de vazão
Spools com extremidade aberta para acionamento mecânico
Características de vazão de retorno otimizadas, o que minimiza as perdas-de-carga.
Portfólio de válvulas proporcionais PVG
Quer você precise movimentar uma carga extremamente grande ou de um controle preciso que mais pareça a extensão da mão do próprio operador, a família de válvulas proporcionais PVG da Danfoss é capaz de enfrentar seus desafios específicos, fornecendo uma maior produtividade das máquinas e acompanhando os ciclos de produtos mais curtos da atualidade.
Documentos
Tipo | Nome | Idioma | Valid for | Atualizado | Download | Tipo de filtro |
---|---|---|---|---|---|---|
Data sheet | PVG 100 Load Independent Proportional Valve Data Sheet | Inglês | Multiple | 09 mar., 2015 | 597.7 KB | |
User guide | PVG 100 Load Independent Proportional Valve Technical Information Manual | Chinês (CN) | Multiple | 21 fev., 2022 | 9.1 MB | |
User guide | PVG 100 Load Independent Proportional Valve Technical Information Manual | Japonês | Japão | 19 mai., 2023 | 8.0 MB | |
User guide | PVG 100 Proportional Valve Group Technical Information | Inglês | Multiple | 15 abr., 2021 | 8.9 MB |
Produtos relacionados
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Ferramenta de Serviço do PLUS+1®
A Ferramenta de Serviço PLUS+1® é uma aplicação gratuita para atualizar o hardware PLUS+1®, ajustar parâmetros e executar aplicações de diagnóstico da máquina.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Microcontroladores MC PLUS+1®
Nossos poderosos microcontroladores PLUS+1® trazem inteligência a cada nó de um sistema de controle distribuído. E são igualmente eficazes para controles independentes em máquinas menores.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }JS1-H
A família JS1-H é apropriada para praticamente qualquer máquina que necessite de controle por joystick. A conformidade com o PLUS+1® permite integração simples e perfeita, orientada para o futuro do sistema de controle da máquina.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }JS1000
O JS1000 é um joystick com configurações de eixo único e duplo e sensor de efeito hall de contato.
Aplicações relacionadas
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Agricultura
Os agricultores precisam de máquinas agrícolas que ofereçam a mesma alta produtividade a cada estação do ano. As soluções hidráulicas da Danfoss garantem um desempenho de excelência internacional para cada máquina, e um ambiente de trabalho confortável e sem estresse para seus operadores.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Aplicações offshore de óleo e gás
Com quase 30% da produção global de petróleo bruto, as atividades offshore de óleo e gás são alguns dos ambientes operacionais mais severos do planeta. Perfurar em águas com até 3.000 metros de profundidade requer equipamentos confiáveis e seguros para maximizar a produtividade operacional e evitar paradas inesperadas.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Aplicações onshore de óleo e gás
Como a maior parte da produção mundial de petróleo, as atividades onshore de óleo e gás exigem uma grande flexibilidade e modularidade. Com uma variedade de tipos de reservas de petróleo e, normalmente, um número muito maior de poços de petróleo por reserva do que o offshore, os equipamentos onshore precisam ser flexíveis e robustos.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Construção
O espaço é limitado em locais de construção e há pessoas trabalhando em todos os lugares. Empreiteiros precisam de máquinas que possam manobrar com segurança em um local apertado, mas que ainda sejam potentes o suficiente para fazer o trabalho. Na Danfoss, entregamos os componentes, o software e os controles que permitem que suas máquinas funcionem com segurança, eficiência e eficácia.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Construção de estradas
Os sistemas hidráulicos avançados da Danfoss proporcionam o desempenho da máquina, garantindo que os construtores de estradas possam cumprir seus prazos.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Madeireira
Terrenos irregulares e inclinados e condições de trabalho apertadas exigem máquinas florestais robustas e confiáveis. Garantimos que você possa gerenciar tudo, desde o corte de árvores e transporte até a preparação do solo da floresta para o replantio. Temos as soluções hidráulicas inteligentes que suas máquinas precisam para operações florestais precisas e eficientes.