Atuadores de barramento CAN certificados
Tenha uma operação rápida, precisa e inteligente com nossos atuadores PVE de desempenho rápido - em qualquer condição ambiental e de operação.
O portfólio inclui mais de 50 versões diferentes de nossos atuadores PVE, desde analógicos simples do tipo liga/desliga até os de barramento CAN com certificação SIL 2. Nossos atuadores de barramento CAN PVED são projetados para sistemas do Protocolo J1939/ISOBUS e CANopen.
Benefícios para a máquina
Acelere o tempo de projeto e desenvolvimento com produtos de certificação SIL 2
Um dispositivo de vigilância monitora o desempenho das PVEs e das válvulas
Capacidade de plug and perform
Fácil configuração e instalação que reduzem os prazos de projeto e desenvolvimento
Características de vazão progressiva selecionáveis pelo usuário em nossos atuadores de barramento digital PVED CAN
Funções embarcadas de diagnóstico avançado
Características do produto
O PVED-CX possui certificação SIL 2 de acordo com o IEC 61508
O PVED-CC está em conformidade com o PLUS+1®, permitindo aos OEMs a mudança de parâmetros PVED-CC na ferramenta de serviço PLUS+1® GUIDE.
Protocolo aberto CAN (CiA 3.01 and CiA 4.08)
Controle J1939/ISOBUS CAN
Configurações avançadas de desempenho
Robustez idêntica ao PVE analógico
Consumo de energia <9W
Documentos
Tipo | Nome | Idioma | Valid for | Atualizado | Download | Tipo de filtro |
---|---|---|---|---|---|---|
Data sheet | PVED-CC Electrohydraulic Actuator Data Sheet | Inglês | Multiple | 09 mar, 2015 | 1.8 MB | |
User guide | PVED-CC Series 4 Electrohydraulic Actuator Technical Information Manual | Chinês (CN) | China | 12 set, 2018 | 8.3 MB | |
User guide | PVED-CC Series 4 Electrohydraulic Actuator Technical Information Manual | Inglês | Multiple | 09 mar, 2015 | 6.2 MB |
Produtos relacionados
Aplicações relacionadas
-
AgriculturaOs agricultores precisam de máquinas agrícolas que ofereçam a mesma alta produtividade a cada estação do ano. As soluções hidráulicas da Danfoss garantem um desempenho de excelência internacional para cada máquina, e um ambiente de trabalho confortável e sem estresse para seus operadores.
-
ConstruçãoO espaço é limitado em locais de construção e há pessoas trabalhando em todos os lugares. Empreiteiros precisam de máquinas que possam manobrar com segurança em um local apertado, mas que ainda sejam potentes o suficiente para fazer o trabalho. Na Danfoss, entregamos os componentes, o software e os controles que permitem que suas máquinas funcionem com segurança, eficiência e eficácia.
-
MadeireiraTerrenos irregulares e inclinados e condições de trabalho apertadas exigem máquinas florestais robustas e confiáveis. Garantimos que você possa gerenciar tudo, desde o corte de árvores e transporte até a preparação do solo da floresta para o replantio. Temos as soluções hidráulicas inteligentes que suas máquinas precisam para operações florestais precisas e eficientes.
-
Manuseio de materiais e guindastesGuindastes e outras grandes máquinas de manuseio são obrigados a operar dentro de faixas de carga muito específicas. A Danfoss oferece transmissores de pressão que fornecem aos sistemas limitadores de carga dados cruciais, protegendo seus equipamentos, sua carga e seu operador.
-
Maquinário pesadoPense nos maiores desafios da mineração aberta, construção de rodovias e outras construções da indústria. Tarefas como cortar rochas ou o gelo permanente do subsolo ártico; compactar camadas espessas de asfalto quente; ou levantar enormes painéis de parede pré-fabricados para colocar no lugar. As demandas de energia nas máquinas que executam esse trabalho são colossais. A Danfoss desenvolve soluções hidráulicas de alto fluxo para atender a essas demandas.