Atuadores eletro-hidráulicos PVE S7

  • Visão geral
  • Documentos
  • Aplicações relacionadas
  • Produtos relacionados

Recursos comprovados pelo uso

O novo PVE Série 7 tem várias características comprovadas que fornecem a alta confiabilidade esperada de um produto da Danfoss Power Solutions. 

Controle extremo: como se estivesse usando a própria mão

Fácil integração e instalação

Robustez de embalagem e encapsulamento

Microcontrolador com algoritmos de software integrados

Maior abrangência de diagnósticos

Robusto em condições extremas de -40 a +90 °C

40 anos de experiência em tecnologia de atuador

O PVE S7 foi desenvolvido com base na série PVE existente e muito bem sucedida.

Há décadas, a Danfoss Power Solutions fornece a seus clientes uma ampla gama de atuadores elétricos, e nossa vasta experiência técnica compõe uma base sólida para a evolução deste novo produto.

Principais variações do PVE analógico Série 7

PVEH e PVES com tecnologia comprovada de 4 válvulas solenoides com ponte

PVEA com tecnologia comprovada de 2 válvulas solenoides com ponte

PVEM e PVEO com tecnologia de 2 válvulas solenoides com ponte, em uma lógica de 3 vias nova e patenteada

Documentos

Documentos
Tipo Nome Idioma Valid for Atualizado Download Tipo de filtro
Data sheet Electrohydraulic Actuator Analog PVE Series 7 Data Sheet Inglês Multiple 15 mar, 2018 311.5 KB .pdf
Brochure PVE Series 7 Brochure Inglês Estados Unidos 22 out, 2020 8.5 MB .pdf
User guide PVE Series 7 Electrohydraulic Actuators Technical Information Chinês (CN) China 02 mar, 2018 6.2 MB .pdf
User guide PVE Series 7 Electrohydraulic Actuators Technical Information Japonês Japão 17 jan, 2018 4.9 MB .pdf
User guide PVE Series 7 Electrohydraulic Actuators Technical Information Alemão Alemanha 11 jul, 2018 6.1 MB .pdf
User guide PVE Series 7 Electrohydraulic Actuators Technical Information Francês França 11 jul, 2018 6.1 MB .pdf
User guide PVE Series 7 Technical Information Inglês Multiple 08 jul, 2020 6.4 MB .pdf

Aplicações relacionadas

  • Agricultura
    Agricultura
    Os agricultores precisam de máquinas agrícolas que ofereçam a mesma alta produtividade a cada estação do ano. As soluções hidráulicas da Danfoss garantem um desempenho de excelência internacional para cada máquina, e um ambiente de trabalho confortável e sem estresse para seus operadores.
  • Construção
    Construção
    O espaço é limitado em locais de construção e há pessoas trabalhando em todos os lugares. Empreiteiros precisam de máquinas que possam manobrar com segurança em um local apertado, mas que ainda sejam potentes o suficiente para fazer o trabalho. Na Danfoss, entregamos os componentes, o software e os controles que permitem que suas máquinas funcionem com segurança, eficiência e eficácia.
  • Construção de estradas
    Construção de estradas
    Os sistemas hidráulicos avançados da Danfoss proporcionam o desempenho da máquina, garantindo que os construtores de estradas possam cumprir seus prazos.
  • Madeireira
    Madeireira
    Terrenos irregulares e inclinados e condições de trabalho apertadas exigem máquinas florestais robustas e confiáveis. Garantimos que você possa gerenciar tudo, desde o corte de árvores e transporte até a preparação do solo da floresta para o replantio. Temos as soluções hidráulicas inteligentes que suas máquinas precisam para operações florestais precisas e eficientes.
  • Manuseio de materiais e guindastes
    Manuseio de materiais e guindastes
    Guindastes e outras grandes máquinas de manuseio são obrigados a operar dentro de faixas de carga muito específicas. A Danfoss oferece transmissores de pressão que fornecem aos sistemas limitadores de carga dados cruciais, protegendo seus equipamentos, sua carga e seu operador.
  • Maquinário pesado
    Maquinário pesado
    Pense nos maiores desafios da mineração aberta, construção de rodovias e outras construções da indústria. Tarefas como cortar rochas ou o gelo permanente do subsolo ártico; compactar camadas espessas de asfalto quente; ou levantar enormes painéis de parede pré-fabricados para colocar no lugar. As demandas de energia nas máquinas que executam esse trabalho são colossais. A Danfoss desenvolve soluções hidráulicas de alto fluxo para atender a essas demandas.

Produtos relacionados

  • Microcontroladores MC PLUS+1®
    Microcontroladores MC PLUS+1®
    Nossos poderosos microcontroladores PLUS+1® trazem inteligência a cada nó de um sistema de controle distribuído. E são igualmente eficazes para controles independentes em máquinas menores.
  • Módulos de E/S do PLUS +1®
    Módulos de entrada/saída PLUS+1®
    Amplie as capacidades do sistema de controle de seu veículo com nossos módulos de Entrada/Saída em rede CAN. Estas expansões empilháveis do microcontrolador integram novas funções de controle de forma suave e eficaz.
  • JS1-H
    JS1-H
    A família JS1-H é apropriada para praticamente qualquer máquina que necessite de controle por joystick. A conformidade com o PLUS+1® permite integração simples e perfeita, orientada para o futuro do sistema de controle da máquina.
  • JS1000
    JS1000
    O JS1000 é um joystick com configurações de eixo único e duplo e sensor de efeito hall de contato.
  • Módulos de válvula PVBM
    Módulos de válvula PVBM
    Tenha controle sobre a vazão de retorno com o módulo de válvula PVBM da Danfoss - a única solução com integração inteligente do mercado.