Válvulas de controle direcional DCV

  • Visão geral
  • Linha de produtos
  • Documentos
  • Produtos relacionados
  • Aplicações relacionadas

Alto desempenho

Confiabilidade, robustez e eficiência são necessárias ao escolher a solução de válvula correta para a sua máquina. Mas, às vezes, você pode satisfazer suas necessidades de desempenho com uma alternativa mais leve em termos de peso.

É nesse momento que as válvulas de controle direcional DCV poderão ser sua melhor opção.

Linha de produtos

  • Válvulas de controle direcional ECO 80
    Válvulas de controle direcional ECO 80
    Com as nossas válvulas modulares ECO 80, você pode esperar todos os benefícios de nossa tecnologia comprovada de válvulas PVG em um nível de desempenho e qualidade que não vai deixar você decepcionado.

Documentos

Documentos
Tipo Nome Idioma Valid for Atualizado Download Tipo de filtro
Data sheet Directional Control Valve ECO 80 LS Data Sheet Chinês (CN) China 03 mai, 2018 2.1 MB .pdf
User guide ECO 80 Directional Control Valve Technical Information Inglês Multiple 18 ago, 2019 6.3 MB .pdf
User guide ECO 80 Directional Control Valve Technical Information Chinês (CN) China 02 mar, 2018 6.6 MB .pdf
User guide ECO 80 Directional Control Valve Technical Information Inglês Multiple 16 set, 2020 5.7 MB .pdf
Data sheet ECO 80 LS Directional Control Valve Data Sheet Inglês Multiple 15 mar, 2018 425.0 KB .pdf

Produtos relacionados

  • Válvula proporcional PVG 16
    Válvulas proporcionais PVG 16
    A válvula PVG 16 de baixa vazão cobre de necessidades simples a complexas. Tecnologia e componentes comprovados para válvulas personalizadas.
  • Válvulas proporcionais PVG 32
    Válvulas proporcionais PVG 32
    PVG 32 is designed for maximum flexibility configurable as an advanced electrically controlled proportional valve as well as a load sensing directional control valve.
  • Válvula proporcional PVG 120
    Válvulas proporcionais PVG 120
    Válvula com load-sensing adequada para alta vazão e alta pressão. A PVG 120 foi construída para assumir o controle.
  • Válvulas proporcionais PVG 100
    Válvulas proporcionais PVG 100
    A tecnologia de compartilhamento de fluxo da PVG 100 pós-compensada e com load-sensing é ideal para sistemas cuja vazão frequentemente atinge o limite de capacidade de vazão.
  • Válvulas proporcionais PVG 128/256
    Válvulas proporcionais PVG 128/256
    Para as aplicações mais exigentes, apenas a vazão mais alta e a maior pressão serão suficientes. A PVG 128 e PVG 256 são projetadas para controlar as aplicações mais complexas.

Aplicações relacionadas

  • Agricultura
    Agricultura
    Os agricultores precisam de máquinas agrícolas que ofereçam a mesma alta produtividade a cada estação do ano. As soluções hidráulicas da Danfoss garantem um desempenho de excelência internacional para cada máquina, e um ambiente de trabalho confortável e sem estresse para seus operadores.
  • Construção
    Construção
    O espaço é limitado em locais de construção e há pessoas trabalhando em todos os lugares. Empreiteiros precisam de máquinas que possam manobrar com segurança em um local apertado, mas que ainda sejam potentes o suficiente para fazer o trabalho. Na Danfoss, entregamos os componentes, o software e os controles que permitem que suas máquinas funcionem com segurança, eficiência e eficácia.
  • Construção de estradas
    Construção de estradas
    Os sistemas hidráulicos avançados da Danfoss proporcionam o desempenho da máquina, garantindo que os construtores de estradas possam cumprir seus prazos.
  • Manuseio de materiais e guindastes
    Manuseio de materiais e guindastes
    Guindastes e outras grandes máquinas de manuseio são obrigados a operar dentro de faixas de carga muito específicas. A Danfoss oferece transmissores de pressão que fornecem aos sistemas limitadores de carga dados cruciais, protegendo seus equipamentos, sua carga e seu operador.
  • Soluções em carregadeiras sobre pneus
    Soluções em carregadeiras sobre pneus
    Trabalhe conosco em novas soluções e vivencie o design das carregadeiras sobre pneus de uma nova forma.