Válvulas de controle e atuadores motorizados

  • Visão geral
  • Estudos de caso
  • Documentos
  • FAQ
  • Vídeos
  • Linha de produtos
  • Ferramentas e aplicativos

As válvulas de controle motorizadas (VCM) para aquecimento e refrigeração distrital, para sistemas HVAC e de aquecimento distrital garantem o controle estável e preciso da água, das misturas de glicol e de vapor. Isso, por sua vez, melhora o controle da temperatura e a confiabilidade, aumentando a eficiência energética do sistema. Tudo isso contribui para um maior conforto do usuário final. A gama VCM inclui válvulas de controle regulares e com alívio de pressão, projetadas para operar nas aplicações mais exigentes.

A Danfoss oferece uma extensa gama de válvulas de controle e atuadores para praticamente todas as aplicações: sistemas de aquecimento distrital e descentralizado, sistemas de água quente residenciais, aquecimento distrital e vapor.

Para a máxima versatilidade, nossas válvulas de controle e atuadores vêm em diferentes tamanhos, materiais e opções de conexão. Também oferecem uma gama de diversas funções e recursos para atender a cada aplicação específica. Com reputação global pela qualidade e confiabilidade, nossas últimas soluções estão disponíveis em diferentes preços para atender às necessidades orçamentárias de cada projeto.

Anos de conhecimento dos clientes e de desenvolvimento do aquecimento distrital, HVAC e aplicações de aquecimento distrital nos permitiram criar um produto impecável, em perfeita conformidade com todos os requisitos atuais e as tendências futuras. Aqui estão alguns dos destaques:

  • Excelente desempenho de controle
    As capacidades de controle da gama VCM são baseadas em diferentes características, incluindo a divisão para aplicações de AQR (água quente residencial) usando trocadores de calor e características lineares e logarítmicas. Isso significa que mesmo os requisitos de controle mais difíceis podem ser atendidos, enquanto continua o fornecimento de água quente instantânea. Para sistemas de AQR, a curva baixa da característica de divisão nesta parte do curso garante o controle estável da válvula, na área crítica perto da posição de fechamento. Por outro lado, a parte mais íngreme da curva (fluxo maior) permite o controle rápido e estável.
  • Eficiência de custo comprovada durante a vida útil
    Graças à fácil seleção, instalação, manutenção e comissionamento, as MCVs Danfoss simplesmente demandam menos tempo, esforço e dinheiro.
  • Fácil manuseio e instalação
    As VCMs são fáceis de manusear, operar e compreender. A conexão rápida do atuador e da válvula é possibilitada por um acoplamento roscado, que também permite a rotação após a montagem. A visualização e sinalização externa de LED economizam tempo e esforço durante a instalação e o comissionamento das VCMs.
  • Maior confiabilidade e segurança operacional
    Todos os produtos novos apresentam proteção térmica e de sobrecarga integrada no motor elétrico. Isso reduz radicalmente o risco de erro operacional, seja na válvula ou em todo o sistema.

Recursos e benefícios

Fácil seleção, instalação, manutenção e comissionamento significam menos tempo, esforço e dinheiro

Excelente desempenho de controle, mesmo nos sistemas mais exigentes

Maior confiabilidade e segurança operacional devido à proteção térmica e de sobrecarga integrada no motor elétrico.

Estudos de caso

  • if (isSmallPicture) { EDGE Amsterdam West - healthy & smart office; } else if (isBigColumns) { EDGE Amsterdam West - healthy & smart office } else { EDGE Amsterdam West - healthy & smart office }
    HVAC - Flexibilidade e monitoramento de energia no escritório multilocatário saudável e inteligente da EDGE Amsterdam West

    Edifício: Escritório
    Aplicação: Balanceamento hidrônico e controle remoto de sistema de comutação de aquecimento/resfriamento de 4 tubos.
    Desafio: Ganhar créditos BREEAM para monitoramento de energia e garantir uma instalação rápida e sem falhas.
    Solução: Atuador digital NovoCon S combinado com PICVs AB-QM 4.0 e ChangeOver6 Energy. A combinação equilibra o sistema hidronicamente, permite acesso remoto através de um BMS e fornece dados reais de consumo de energia para o painel climático durante a operação de aquecimento e resfriamento.

Documentos

Documentos
Tipo Nome Idioma Valid for Atualizado Download Tipo de filtro

FAQ

AMV ou AME são designações que descrevem como o atuador é controlado: AMV significa que o atuador é controlado por 2 pontos ou 3 pontos, e AME significa que o atuador tem controle de modulação. Essa é uma diferença muito importante, pois nem todo tipo de controle é apropriado para cada aplicação.
Os atuadores moduladores ou AME são apropriados para uma regulagem precisa do fluxo, já que eles também têm sinal de feedback e podem se posicionar com precisão de acordo com o sinal do controlador. Além disso, o AME (às vezes também chamado de atuador de versão eletrônica) proporciona mais recursos nos comutadores DIP e muito mais flexibilidade e controle de variações para o cliente.
Os atuadores AMV normalmente não têm sinal de retorno ativo, a menos que haja um potenciômetro usado no interior, e não são tão precisos quando se trata de controle de fluxo, mas ainda assim oferecem uma solução muito boa para os requisitos do cliente.

Atualmente, os atuadores AME 655 ou AME 55 podem ser substitutos adequados. No futuro, haverá também um atuador AME 685 poderá ser usado.
Consulte os detalhes técnicos dos atuadores AMB 162/182: http://products.danfoss.com/productrange/list/heatingsolutions/control-valves/actuators-for-rotary-valves/amb-162-182-/#/

A maioria dos atuadores não funciona com tensão CA e CC porque eles têm tecnologia de motores síncronos. Há novos motores BLDC chegando, e essa tecnologia pode funcionar em atuadores CA ou CC devido à chamada conexão serial entre o estator e o rotor do motor elétrico.
Esses tipos de atuadores, como o AME 435 e AME 655/658/659, são capazes de trabalhar com tensão CA ou CC, mas somente com 24V em uma versão ou 230V em outra versão do atuador, não ambas ao mesmo tempo. Se você tiver tensão CC no sistema e tiver um atuador CA, recomendamos procurar uma substituição adequada ou instalar um inversor em seu sistema.
Consulte os detalhes técnicos para os atuadores AME 435: http://products.danfoss.com/productrange/list/heatingsolutions/control-valves/actuators-for-seated-valves/actuators-for-heating-cooling-/actuators-without-safety-function/amve-435/#/

Os comutadores AUX são comutadores adicionais no atuador que enviam sinais para o destinatário (pode ser outro atuador, caldeira, bomba ou controlador) quando determinado ponto da posição do atuador for ultrapassado, ou seja, normalmente quando as posições finais do atuador são atingidas (totalmente abertas ou fechadas).

A função de segurança é uma característica dos atuadores, que é obrigatória por lei ou exigência do cliente, para fechar ou abrir a válvula em caso de falha de energia. Frequentemente acontece quando a energia está desligada e a válvula não está mais sob controle. Isso poderia levar a consequências catastróficas para a aplicação/indústria e, o mais importante, para a segurança de todos próximos à válvula, já que ela pode conter água pressurizada no sistema a mais de 130 °C.
A função de segurança permite que você feche ou abra a válvula automaticamente (através da mola dentro do atuador) toda vez que a energia é desligada. SD significa mola para baixo (do inglês “spring down”), que moverá o atuador para a posição final mais baixa, o que significa que o SU (do inglês “spring up”) levará o atuador para a posição final mais alta. Você encontra as duas versões no portfólio da Danfoss.
Consulte a linha de atuadores: http://products.danfoss.com/productrange/heatingsolutions/control-valves/actuators-for-seated-valves/#/

A resposta é SIM. Geralmente os atuadores têm uma característica linear, mas com os novos atuadores AME como, AME 435 e AME 655/658/659, você pode alterar as características do atuador com as configurações do comutador DIP. Para obter mais informações, consulte as fichas técnicas.

Todos os atuadores AME podem ter o sinal de entrada de tensão do controlador (U) ou o sinal de corrente do controlador (I) escolhidos em um comutador DIP. Há também uma opção adicional para escolher que o atuador trabalhará com o sinal 0 (2) -10V ou 0 (4) -20mA do controlador.

A velocidade dos atuadores que usam motores síncronos é fixada em uma frequência que é usada na tensão de alimentação de 230V CA. Você pode aumentar a velocidade do atuador se usar uma tensão de alimentação de 60 Hz. Essa solução, no entanto, não é recomendada, pois não será possível saber com que velocidade o atuador está realmente se movendo.
Recomendamos que você escolha os atuadores Danfoss AME com tecnologia de motores BLDC, pois é possível selecionar a velocidade no comutador DIP. Por exemplo, os atuadores AME 655/658/659 podem se mover a uma velocidade de 2 s/mm ou 6 s/mm, dependendo da configuração do comutador DIP. Para verificar quais atuadores têm velocidade selecionável, entre em contato com nossa organização de vendas.

Muitas vezes, o atuador pode ter um curso maior que o da válvula. Os atuadores Danfoss têm um protocolo de autocomissionamento que apresenta as posições finais da válvula na qual eles são montados automaticamente. O atuador lembra essas posições por si só e adapta seu curso para a válvula. Dessa forma, é possível poupar muito tempo e problemas ao instalar/comissionar o atuador na válvula.

Sim, é necessário um adaptador para essa combinação devido a um projeto diferente do pescoço da válvula para a gama DN 65-80. O adaptador necessário para o atuador poder ser montado na válvula é o 065Z0312.

Vídeos

Linha de produtos

Ferramentas e aplicativos

Guia de aplicação