Projetado para atender a requisitos de refrigeração industrial em todo o mundo
A plataforma de produtos SVL Flexline™ foi projetada para atender aos requisitos de refrigeração industrial em todo o mundo.
Flexibilidade acima de tudo é o que caracteriza a plataforma SVL. Utilizando apenas dois corpos de válvulas básicos – um reto e um angular – a plataforma oferece cinco funções diferentes. Você descobrirá como essa simplicidade oferece facilidade e economia de tempo em muitos processos.
Os produtos Danfoss Flexline™ oferecem um caminho fácil para a sustentabilidade com baixos custos de ciclo de vida útil, baixas ocorrências de vazamentos e aprovações para uso com refrigerantes de baixo potencial de aquecimento global.
Recursos e benefícios
Suporta uma ampla faixa de temperatura entre -60 e +150 °C [ -76 e 302 °F]
Suporta pressão de trabalho de até 52 bar (754 psi)
Oferece um corpo comum que permite facilidade e economia de tempo ao alternar entre as funções
Permite a manutenção fácil e rápida com peças de reposição compartilhadas e design modular
Proporciona uma operação de abertura e fechamento suave em conjunto com uma confiabilidade muito alta

Manual de aplicação
O manual de aplicação Danfoss é um documento de referência concebido para facilitar o seu trabalho com sistemas de refrigeração industrial. O manual fornece respostas e exemplos sobre como selecionar métodos de controle para diferentes sistemas de refrigeração, o porquê devem ser projetados de forma específica e os componentes a serem usados.
Documentos
Tipo | Nome | Idioma | Valid for | Atualizado | Download | Tipo de filtro |
---|---|---|---|---|---|---|
Brochure | µ¤·ð˹STCϵÁÐÊÖ¶¯½ØÖ¹·§¡ª¡ªÕæÕý׿ԽÔÚÓÚÓÅÁ¼Æ·Öʺͳɱ¾½ÚÔ¼ | Chinês (CN) | Multiple | 6,3 MB | ||
Application guide | Application Handbook - Automatic Controls for Industrial Refrigeration Systems | Inglês | Multiple | 20 mar, 2018 | 12,0 MB | |
Brochure | Eén platform - Meerdere opties. (SVL Line Components - part of the FlexlineTM product range) | Holandês, Flamengo | Multiple | 795,6 KB | ||
Brochure | Eine Plattform - Unterschiedliche Einsatzmöglichkeiten. (SVL Line Components - part of the FlexlineTM product range) | Alemão | Multiple | 827,4 KB | ||
Brochure | Èn platform - Mange muligheder (SVL Line Components - part of the Flexline product range). | Dinamarquês | Multiple | 818,3 KB | ||
Brochure | Jedna platforma - wiele opcji. (SVL Line Components - part of the FlexlineTM product range) | Polonês | Multiple | 708,6 KB | ||
Application guide | Manual de Aplicação - Controles Automáticos para Sistemas de Refrigeração Industrial | Português | Multiple | 20 mar, 2018 | 12,2 MB | |
Application guide | Manual de Aplicación - Controles Automáticos para Sistemas de Refrigeración Industriales | Espanhol, castelhano | Multiple | 20 mar, 2018 | 12,2 MB | |
Application guide | Manuel d’application - Principe de régulation des systèmes de réfrigération industrielles | Francês | Multiple | 20 mar, 2018 | 12,2 MB | |
Brochure | One platform - Multiple options. (SVL Line Components - part of the Flexline product range) | Russo | Multiple | 714,8 KB | ||
Brochure | One platform - Multiple options. SVL Line Components - part of the FlexlineTM product range. | Chinês (CN) | Multiple | 1,5 MB | ||
Brochure | One platform - Multiple options. SVL Line Components - part of the FlexlineTM product range. | Chinês (CN) | Multiple | 1,8 MB | ||
Brochure | One platform - Multiple options. SVL Line Components - part of the FlexlineTM product range. | Inglês | Multiple | 721,0 KB | ||
Application guide | Przykady zastosowa - Elementy Automatyki do Przemyslowych Ukladow Chlodniczych | Polonês | Multiple | 20 mar, 2018 | 12,2 MB | |
Brochure | Uma plataforma - Múltiplas opções (SVL line components - part of the Flexline product range) | Português | Multiple | 795,2 KB | ||
Brochure | Una plataforma - Múltiples opciones. (SVL Line Components - part of the FlexlineTM product range) | Espanhol, castelhano | Multiple | 790,5 KB | ||
Brochure | Une plate-forme unique - Des options multiples. (SVL Line Components - part of the FlexlineTM product range) | Francês | Multiple | 841,8 KB | ||
Brochure | Un'unica gamma - Numerose opzioni. (SVL Line Components - part of the FlexlineTM product range) | Italiano | Multiple | 792,2 KB | ||
Application guide | Руководство по проектированию - Промышленных холодильных систем | Russo | Multiple | 20 mar, 2018 | 12,4 MB |
Produtos em destaque
-
Válvulas de retenção em aço inoxidável CHV-X SS
As válvulas de retenção CHV-X SS em aço inoxidável estão disponíveis em versões angulares e retas. Estas válvulas foram projetadas para serem abertas em pressões diferenciais muito baixas, permitindo condições de fluxo favoráveis e são fáceis de serem desmontadas para inspeção e manutenção.
-
Válvula de bloqueio e retenção em aço inoxidável SCA-X SS
As SCA-X SS são válvulas de retenção e bloqueio em aço inoxidável com função de válvula de bloqueio integrada. As SCA-X SS estão disponíveis em versões em ângulo. Estas válvulas foram projetadas para serem abertas em pressões diferenciais muito baixas, permitindo condições de fluxo favoráveis e são fáceis de serem desmontadas para inspeção e manutenção. As SCA-X são equipadas com tampa ventilada e possuem assento traseiro interno, permitindo que a vedação do eixo seja substituída mesmo com a válvula ainda sob pressão.
Software

A verdade é Cool(selector®2)
O Coolselector®2 apresenta cálculos exatos para a seleção de componentes de refrigeração e ar condicionado com base nos requisitos do usuário ou com base nas condições de operação padrão.