Multi Ejector Solution™

  • Visão geral
  • Linha de produtos
  • Software

Descubra por que "Nós amamos CO₂"

Sim, você ouviu certo. Na Danfoss Cooling, Nós Amamos CO2.

Você poderá pensar que nossa devoção está equivocada, mas nós prometemos a você que nossa afeição é baseada em fatos e inovações da engenharia moderna. Veja bem, apesar da sua reputação como poluente, na realidade o CO2 é um dos refrigerantes mais sustentáveis. Infelizmente, não era possível aplicar sistemas de CO2 transcrítico em todos os climas – até agora. Assista ao vídeo para descobrir por quê.

Portfólio completo de Multi-Ejetor para todos os tamanhos de loja, sistemas de CO2 e climas

A Danfoss oferece uma linha completa de Multi-Ejetores – atendendo às necessidades de todos os tamanhos de loja, sistemas de CO2 e climas.

Multi-Ejetor - Alta pressão:

O Ejetor de Alta Pressão utiliza a energia do gás de alta pressão para levantamento de gás do lado da sucção (MT), movendo-o para os compressores paralelos (IT). Isso proporciona uma redução na capacidade necessária do compressor e no consumo de energia.

  • Para sistemas de refrigeração de CO2 com compressão paralela
  • A melhor solução para climas quentes
  • Ideal para dimensionamentos de sistema a partir de 150 kW

Multi-Ejetor - Baixa pressão:

O Ejetor de Baixa Pressão recupera energia que seria perdida na expansão, para levantamento da pressão de sucção. Isso reduz o consumo dos compressores.

  • Para sistemas auxiliares de CO2
  • A melhor solução para climas quentes
  • Ideal para dimensionamentos de sistema a partir de 40-150 kW

Multi-Ejetor – Ejetor de líquidos:

O Ejetor de Líquidos utiliza a energia do gás de alta pressão para levantamento de líquidos do acumulador de sucção. Funciona em combinação com o Gerenciamento de Líquidos Adaptável de CO2, garantindo a total otimização do evaporador, resultando em consumo de energia reduzido.

  • Para sistemas auxiliares de CO2 e sistemas com compressão paralela
  • Eficiente em climas quentes e frios
  • Ideal para dimensionamentos de sistema a partir de 40-300 kW
Gerenciamento de Líquidos Adaptável de CO₂ da Danfoss

Gerenciamento de Líquidos Adaptável de CO₂

A nova solução de Gerenciamento de Líquidos Adaptável de CO2 (CALM) da Danfoss estende o portfólio de soluções para refrigeração com CO2 em aplicações de varejo de alimentos. O CALM inclui o novo e inovador Ejetor de Líquidos em combinação com o inovador algoritmo do controlador de compartimento – Adaptive Liquid Control (ALC, Controle de Líquidos Adaptável) – garantindo o gerenciamento de líquidos ideal. Com o CALM, o portfólio de CO2 da Danfoss oferece soluções para todos os tipos de sistema, tamanhos de loja e climas.

Linha de produtos

Em breve...

Em breve...

Infográfico

Como escolher a solução Multi Ejector ™ certa

Há três fatores principais a serem considerados ao projetar seu sistema transcrítico de CO2 com a Multi Ejector Solution™.

Software

Coolselector®2

O Coolselector®2 apresenta cálculos imparciais para a seleção de componentes de refrigeração e ar condicionado com base nos requisitos do usuário ou nas condições operacionais padrão.