Sensor de direção SASA

  • Visão geral
  • Documentos
  • Aplicações relacionadas
  • Produtos relacionados
  • Soluções relacionadas

Precisão

Conte com nossos sensores para atender as diferentes necessidades do sistema de direção do seu veículo.

A precisão nunca mais será um problema com nosso sensor SASA. Detectar a velocidade e posição absoluta do volante é importante na relação de direção variável e em configurações de malha fechada, onde a posição do volante e o ângulo de direção devem combinar. Respondendo ao sinal de saída CAN, as características de direção do sistema de direção adaptam à relação de direção variável.

O sensor funciona perfeitamente com nosso controlador de direção e segurança PVED-CLS, controladores PLUS+1® programáveis e a linha inteira de componentes de direção eletro-hidráulica da Danfoss.

Recursos e benefícios

Princípio indutivo sem contato, proporcionando uma resolução muito alta < 0,1°

Design robusto e resistente a radiações eletromagnéticas

Sinal de saída CAN, para facilitar a interface com controladores de veículo avançados

Instalado entre a unidade de direção e a coluna, contribuindo para ter um sistema compacto

Design compacto

Alta segurança

  • SASAIIC: conceito “fail silent”
  • SASAIID: conceito de duas mensagens de saída e em conformidade com PLUS+1®

Documentos

Documentos
Tipo Nome Idioma Valid for Atualizado Download Tipo de filtro
Operating guide PLUS+1® Compliant SASA Function Block User Manual Inglês Multiple 09 mar, 2015 179.5 KB .pdf
User guide SASA Sensor Technical Information Inglês Multiple 09 ago, 2018 2.6 MB .pdf
Data sheet SASA Steering Wheel Sensor Data Sheet Inglês Multiple 09 mar, 2015 440.5 KB .pdf
Installation guide Steering wheel sensor SASA Installation Guide Inglês Multiple 13 jun, 2017 2.7 MB .pdf

Aplicações relacionadas

  • Agricultura
    Agricultura
    Os agricultores precisam de máquinas agrícolas que ofereçam a mesma alta produtividade a cada estação do ano. As soluções hidráulicas da Danfoss garantem um desempenho de excelência internacional para cada máquina, e um ambiente de trabalho confortável e sem estresse para seus operadores.
  • Construção
    Construção
    O espaço é limitado em locais de construção e há pessoas trabalhando em todos os lugares. Empreiteiros precisam de máquinas que possam manobrar com segurança em um local apertado, mas que ainda sejam potentes o suficiente para fazer o trabalho. Na Danfoss, entregamos os componentes, o software e os controles que permitem que suas máquinas funcionem com segurança, eficiência e eficácia.
  • Construção de estradas
    Construção de estradas
    Os sistemas hidráulicos avançados da Danfoss proporcionam o desempenho da máquina, garantindo que os construtores de estradas possam cumprir seus prazos.

Produtos relacionados

Soluções relacionadas

  • Direção com joystick
    Direção com joystick
    A Danfoss continua a liderar o setor com sistemas avançados de direção eletro-hidráulica com joystick que oferecem flexibilidade no design, controle superior e desempenho de máquina para seus clientes.
  • Direção nas quatro rodas
    Direção nas quatro rodas
    A direção nas quatro rodas é um exemplo de como a Danfoss está na linha de frente da versatilidade da máquina. O que ajuda os clientes a obter o máximo de seus equipamentos. O sistema de direção eletro-hidráulica permite que os operadores ajustem manualmente o modo de direção, permitindo que eles tenham a melhor combinação de desempenho da máquina à tarefa a ser realizada.
  • Direção rápida
    Direção rápida
    A capacidade de personalizar a relação de direção de uma máquina proporciona aos operadores maior precisão, ao mesmo tempo que os mantêm no controle máximo. Na Danfoss, nós chamamos esse ajuste dinâmico da relação de direção de “Direção Rápida”.
  • Sistema de piloto automático
    Sistema de piloto automático
    Para manter a competitividade no atual mercado de equipamentos agrícolas, os OEMs estão oferecendo soluções de direção automática baseadas em satélite.
  • Steer-by-Wire
    Steer-by-Wire
    Nossas Soluções Steer-By-Wire à prova de falhas permitem que você remova a coluna de direção. Depois, você pode substituí-la por menores e precisos mecanismos de direção como um joystick ou um minivolante.