PVED-CLS | Direção segura e inteligente
O atuador PVED-CLS da Danfoss para soluções de direção eletro-hidráulica é o primeiro subsistema de direção inteligente que integra todas as funcionalidades de segurança na válvula.
Está em conformidade com todas as legislações e normas de segurança atuais, incluindo a Diretiva de Máquinas, e simplifica o design do seu sistema, reduz o tempo de desenvolvimento e acelera o tempo até o mercado com sua conectividade, funcionalidade e integração de última geração.
Características e benefícios
O primeiro subsistema inteligente a integrar todas as funcionalidades de segurança na válvula
Subsistema de direção com certificação TÜV
Interface CAN-BUS
Interface direta com minivolante e joystick elétricos e direção automática GPS (comando de curvatura ISO 11873)
Ferramenta de Serviço PLUS+1®
Fornece o máximo em segurança e reduz o tempo até o mercado com sua arquitetura de sistema simplificada e máxima compatibilidade
Documentos
Tipo | Nome | Idioma | Valid for | Atualizado | Download | Tipo de filtro |
---|---|---|---|---|---|---|
Notification | Multi-Axis Steer Errata | Inglês | Multiple | 18 set., 2020 | 971.5 KB | |
User guide | PVED-CLS Controller for Electrohydraulic Steering Safety Manual | Inglês | Multiple | 13 mar., 2020 | 21.2 MB | |
Operating guide | PVED-CLS Controller for Electrohydraulic Steering User Manual | Inglês | Multiple | 13 mar., 2020 | 4.9 MB | |
User guide | PVED-CLS Controller Technical Information | Inglês | Multiple | 15 set., 2020 | 2.6 MB | |
User guide | PVED-CLS Controller Technical Information | Japonês | Multiple | 30 jan., 2023 | 1.6 MB | |
Notification | PVED-CLS Errata | Inglês | Multiple | 18 set., 2020 | 5.2 MB | |
User guide | Safe Electro-Hydraulic Steering Multi-axis Steering Technical Information | Inglês | Multiple | 13 mar., 2020 | 2.2 MB |
Downloads
- Pacote de lançamento do firmware PVED-CLS 2.02
- Pacote de lançamento do firmware PVED-CLS 2.01
- Pacote de lançamento do firmware PVED-CLS 2.00
- Pacote de lançamento do firmware PVED-CLS 1.98
- Pacote de lançamento do firmware PVED-CLS 1.97
- Pacote de lançamento do firmware PVED-CLS 1.96
- Pacote de lançamento do firmware PVED-CLS 1.95
- Pacote de lançamento do firmware PVED-CLS 1.00 MultiAxis-Steer
- Pacote de lançamento do firmware PVED-CLS 1.01 MultiAxis-Steer
Kit de demonstração do PVED-CLS
Como encomendar
O kit de demonstração do PVED-CLS foi desenvolvido para ajudá-lo a testar sua configuração.
Nossas unidades da direção estão disponíveis em muitos tipos, a maioria com funções de válvula e segurança integradas. Veja o vídeo para entender como elas funcionam.
Entre em contato com seu parceiro da Danfoss hoje para encomendar (n.º de ref. para pedido 11235004).
Documentação
Software
Centro de conhecimento de direção eletro-hidráulica
Um conjunto de informações e ferramentas que o ajudarão a projetar e configurar seu sistema de direção eletro-hidráulica com a Danfoss.
Produtos relacionados
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Sensor de direção SASA
Sensor de direção com relação de direção variável, saída CAN, radiações eletromagnéticas, sistema de direção compacto, coluna de direção.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }OSPE
Válvula de direção eletro-hidráulica com norma de segurança funcional SIL 2, nível de performance D e direção inteligente.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }EHi
Válvula de direção EHi com certificação Tüv - à prova de falhas SIL 2. Nível de performance D para aplicações com direção rápida, direção automática, direção por GPS, direção nas 4 rodas, direção por joystick e minivolante.
Aplicações relacionadas
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Agricultura
Os agricultores precisam de máquinas agrícolas que ofereçam a mesma alta produtividade a cada estação do ano. As soluções hidráulicas da Danfoss garantem um desempenho de excelência internacional para cada máquina, e um ambiente de trabalho confortável e sem estresse para seus operadores.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Construção
O espaço é limitado em locais de construção e há pessoas trabalhando em todos os lugares. Empreiteiros precisam de máquinas que possam manobrar com segurança em um local apertado, mas que ainda sejam potentes o suficiente para fazer o trabalho. Na Danfoss, entregamos os componentes, o software e os controles que permitem que suas máquinas funcionem com segurança, eficiência e eficácia.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Construção de estradas
Os sistemas hidráulicos avançados da Danfoss proporcionam o desempenho da máquina, garantindo que os construtores de estradas possam cumprir seus prazos.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Gramado e relva
As máquinas de gramado e relva devem se adaptar ao ambiente e à estação, tornando-se varredores ou sopradores de neve, conforme necessário. Na Danfoss, fazemos soluções hidráulicas para fornecer essa flexibilidade e garantir uma operação segura e eficiente.
Soluções relacionadas
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Direção com joystick
A Danfoss continua a liderar o setor com sistemas avançados de direção eletro-hidráulica com joystick que oferecem flexibilidade no design, controle superior e desempenho de máquina para seus clientes.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Direção nas quatro rodas
A direção nas quatro rodas é um exemplo de como a Danfoss está na linha de frente da versatilidade da máquina. O que ajuda os clientes a obter o máximo de seus equipamentos. O sistema de direção eletro-hidráulica permite que os operadores ajustem manualmente o modo de direção, permitindo que eles tenham a melhor combinação de desempenho da máquina à tarefa a ser realizada.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Direção rápida
A capacidade de personalizar a relação de direção de uma máquina proporciona aos operadores maior precisão, ao mesmo tempo que os mantêm no controle máximo. Na Danfoss, nós chamamos esse ajuste dinâmico da relação de direção de “Direção Rápida”.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Sistema de piloto automático
Para manter a competitividade no atual mercado de equipamentos agrícolas, os OEMs estão oferecendo soluções de direção automática baseadas em satélite.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Steer-by-Wire
Nossas Soluções Steer-By-Wire à prova de falhas permitem que você remova a coluna de direção. Depois, você pode substituí-la por menores e precisos mecanismos de direção como um joystick ou um minivolante.