• Visão geral
  • Produtos relacionados
  • Documentos
  • Aplicações relacionadas
  • Soluções relacionadas

Tecnologia comprovada para altas taxas de vazão

A válvula de direção EHPS é a escolha clássica para aplicações que exigem altas taxas de vazão e máxima integração. Grandes máquinas, como tratores de direção articulados, caminhões basculantes e carregadeiras se beneficiam com a flexibilidade da EHPS.

Ela utiliza o potencial da linha inteira de controladores de direção eletrônicos, como PVES, PVED CC e PVED CLS, para fornecer funcionalidade de direção eletro-hidráulica, como direção por joystick e direção automática.

Características e benefícios

OEMs

  • Tecnologia Steer-by-Wire, para aplicações que exigem altas taxas de vazão
  • Segurança integrada e controlador de direção com interface para direção automática (GPS), joystick
    e volantes elétricos
  • Tecnologia comprovada que acelera o seu tempo até o mercado
  • Em conformidade com todas as legislações e normas de segurança atuais – SIL 2, AgPLd, Cat 3
  • Válvula prioritária integrada ou flangeada utilizando OLS320 ou válvulas proporcionais PVG
  • Desengate elétrico da direção eletro-hidráulica, por exemplo, direção automática (GPS)
  • Pressão da direção de até 250 bar
  • Capacidade de vazão de até 100 l/min

Operadores

  • Desempenho e segurança de direção superiores com dirigibilidade e controle precisos em qualquer condição
  • Produtividade aumentada com direção automática (GPS) e direção de relação variável (direção rápida)
  • Conforto do operador melhorado com joystick e volante elétrico

Controladores de direção e segurança PVE

Controladores de direção e segurança PVE

A série PVE de controladores da Danfoss para soluções de direção eletro-hidráulica é o primeiro subsistema de direção inteligente que integra todas as funcionalidades de segurança na válvula.

Produtos relacionados

Documentos

Documentos
Tipo Nome Idioma Valid for Atualizado Download Tipo de filtro
EU-UK Declaration Danfoss EU-UK DOC00023802.A Inglês Multiple 08 fev., 2024 388.2 KB .pdf
User guide EHPS Steering Valve with PVE Electrical Actuation Module and OSPCX CN Steering Wheel Technical Information Manual Inglês Multiple 09 mar., 2015 3.3 MB .pdf
Service guide Steering Valve EHPS and EHPS with OLS 320 Service Manual Inglês Multiple 21 jul., 2022 9.2 MB .pdf

Aplicações relacionadas

  • if (isSmallPicture) { Agricultura; } else if (isBigColumns) { Agricultura } else { Agricultura }
    Agricultura

    Os agricultores precisam de máquinas agrícolas que ofereçam a mesma alta produtividade a cada estação do ano. As soluções hidráulicas da Danfoss garantem um desempenho de excelência internacional para cada máquina, e um ambiente de trabalho confortável e sem estresse para seus operadores.

  • if (isSmallPicture) { Construção; } else if (isBigColumns) { Construção } else { Construção }
    Construção

    O espaço é limitado em locais de construção e há pessoas trabalhando em todos os lugares. Empreiteiros precisam de máquinas que possam manobrar com segurança em um local apertado, mas que ainda sejam potentes o suficiente para fazer o trabalho. Na Danfoss, entregamos os componentes, o software e os controles que permitem que suas máquinas funcionem com segurança, eficiência e eficácia.

  • if (isSmallPicture) { Construção de estradas ; } else if (isBigColumns) { Construção de estradas } else { Construção de estradas }
    Construção de estradas

    Os sistemas hidráulicos avançados da Danfoss proporcionam o desempenho da máquina, garantindo que os construtores de estradas possam cumprir seus prazos.

  • if (isSmallPicture) { Gramado e relva; } else if (isBigColumns) { Gramado e relva } else { Gramado e relva }
    Gramado e relva

    As máquinas de gramado e relva devem se adaptar ao ambiente e à estação, tornando-se varredores ou sopradores de neve, conforme necessário. Na Danfoss, fazemos soluções hidráulicas para fornecer essa flexibilidade e garantir uma operação segura e eficiente.

  • if (isSmallPicture) { Madeireira; } else if (isBigColumns) { Madeireira } else { Madeireira }
    Madeireira

    Terrenos irregulares e inclinados e condições de trabalho apertadas exigem máquinas florestais robustas e confiáveis. Garantimos que você possa gerenciar tudo, desde o corte de árvores e transporte até a preparação do solo da floresta para o replantio. Temos as soluções hidráulicas inteligentes que suas máquinas precisam para operações florestais precisas e eficientes.

Soluções relacionadas