Direção elétrica tátil com feedback de força passiva
O dispositivo de entrada de direção elétrica e-Wheel 100 oferece excelente controlabilidade em aplicações Steer-by-wire à prova de falhas. Permitindo nova flexibilidade de design da cabine, maior produtividade e fadiga reduzida do operador.
Ele fornece feedback tátil de força passiva, que simula o aspecto de sistemas de direção mecanicamente vinculados convencionais (como o feedback hidrostático forçado).
Características e benefícios
OEMs
- Solução direta ‘Plug &Play’ com direção PVED CLS e controlador de segurança
- Mensagem CAN bus redundante , certificação SIL 2
- Elimina a coluna de direção e aumenta a flexibilidade do design da cabine
- Design compacto e robusto
Operadores
- Fadiga do operador reduzida - atividade muscular até 57% mais baixa e produtividade até 6% mais alta - quando comparada com a direção convencional
- Melhor visibilidade a partir da cabine
- Direção rápida (relação de direção variável)
- Controle suave do torque de direção
Documentos
Aplicações relacionadas
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Agricultura
Os agricultores precisam de máquinas agrícolas que ofereçam a mesma alta produtividade a cada estação do ano. As soluções hidráulicas da Danfoss garantem um desempenho de excelência internacional para cada máquina, e um ambiente de trabalho confortável e sem estresse para seus operadores.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Construção
O espaço é limitado em locais de construção e há pessoas trabalhando em todos os lugares. Empreiteiros precisam de máquinas que possam manobrar com segurança em um local apertado, mas que ainda sejam potentes o suficiente para fazer o trabalho. Na Danfoss, entregamos os componentes, o software e os controles que permitem que suas máquinas funcionem com segurança, eficiência e eficácia.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Manuseio de materiais e guindastes
Guindastes e outras grandes máquinas de manuseio são obrigados a operar dentro de faixas de carga muito específicas. A Danfoss oferece transmissores de pressão que fornecem aos sistemas limitadores de carga dados cruciais, protegendo seus equipamentos, sua carga e seu operador.
Soluções relacionadas
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Direção com joystick
A Danfoss continua a liderar o setor com sistemas avançados de direção eletro-hidráulica com joystick que oferecem flexibilidade no design, controle superior e desempenho de máquina para seus clientes.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Direção nas quatro rodas
A direção nas quatro rodas é um exemplo de como a Danfoss está na linha de frente da versatilidade da máquina. O que ajuda os clientes a obter o máximo de seus equipamentos. O sistema de direção eletro-hidráulica permite que os operadores ajustem manualmente o modo de direção, permitindo que eles tenham a melhor combinação de desempenho da máquina à tarefa a ser realizada.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Direção rápida
A capacidade de personalizar a relação de direção de uma máquina proporciona aos operadores maior precisão, ao mesmo tempo que os mantêm no controle máximo. Na Danfoss, nós chamamos esse ajuste dinâmico da relação de direção de “Direção Rápida”.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Sistema de piloto automático
Para manter a competitividade no atual mercado de equipamentos agrícolas, os OEMs estão oferecendo soluções de direção automática baseadas em satélite.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Steer-by-Wire
Nossas Soluções Steer-By-Wire à prova de falhas permitem que você remova a coluna de direção. Depois, você pode substituí-la por menores e precisos mecanismos de direção como um joystick ou um minivolante.