Bibliotecas PLUS+1®

  • Visão geral
  • Produtos relacionados
  • Aplicações relacionadas
  • Soluções relacionadas

Bibliotecas de software 

Aproveite a experiência em engenharia da Danfoss utilizando nossas bibliotecas de blocos de funções PLUS+1® em seus projetos de programação.

A Danfoss investiu milhares de horas de engenharia projetando, desenvolvendo e validando bibliotecas de software para economizar tempo, projeto após projeto! As principais bibliotecas de blocos de funções PLUS+1® estão incluídas com uma licença PLUS+1® GUIDE Professional. Funcionalidade avançada que pode ser adicionada através de módulos suplementares profissionais.

Biblioteca de aplicações de propulsão

O Propel Application Library suporta todas as fases de desenvolvimento de software do começo ao fim. Estas são especificações, design, codificação, implementação e teste e documentação. O PAL oferece vários blocos de funções PLUS + 1® diferentes divididos em dois pacotes disponíveis. Um é o pacote básico PAL gratuito e o outro é o pacote PAL Advanced baseado em licença. Para ambos os pacotes, fornecemos exemplos gratuitos, o que ajuda a entender o uso dos blocos de funções PAL. Uma visão geral e informações mais detalhadas dos blocos de funções PAL disponíveis estão escritas no documento de informação técnica PAL, que é parte dos pacotes ou que você pode encontrar na pesquisa da Danfoss.com.

Básico

Publicação de 2019

Versão GUIDE: 8.1 ou superior

Essa biblioteca fornece os blocos básicos que são a base da biblioteca de aplicações de propulsão, que permite que os fabricantes de equipamentos desenvolvam soluções avançadas de software de propulsão de alta qualidade e de modo mais rápido.  Manuais do usuário e guias de programação estão incluídos em cada bloco, para permitir a fácil integração em quaisquer sistemas novos ou já existentes.  Funcionalidades mais sofisticadas podem ser facilmente adicionadas com a biblioteca PAL Advanced, que é um módulo suplementar para o PLUS+1® GUIDE Professional.

Leia-me

Download-PAL Basic package

 

Avançado

Publicação de 2019

Versão GUIDE: 8.1 ou superior

O pacote PAL Advanced consiste em vários blocos de funções que permitem melhorar o conforto de condução. Além disso, reduz o consumo de combustível e oferece recursos especiais para a solução de software propel. Estas funções suportam a proteção da máquina, como a função antistall e overspeed. Todos os blocos de funções são desenvolvidos no mesmo nível de alta qualidade que o PAL Basic. Isso é feito por muitos pré-testes e verificações, e será apoiado por documentações auto-explicativas detalhadas. Por exemplo, manuais de usuário e guias de programadores. O PAL Advanced está sendo executado apenas com uma licença válida que pode ser solicitada para uma assinatura anual. O código para o primeiro pedido é 11182154, e para a renovação é 11182155. (Por favor, mencione o endereço de e-mail do destinatário da chave de licença do PLUS+1 GUIDE® no seu pedido!).

Leia-me

Download - PAL Advanced package

Bibliotecas de controle de funções de trabalho

Publicação 16 de outubro de 2014

Versão GUIDE: 6.1 ou superior

Esta biblioteca contém funções essenciais para o desenvolvimento de aplicações de software para controle de funções de trabalho. A primeira versão incluiu blocos direcionados ao compartilhamento de fluxo eletrônico, controle inteligente do motor, amortecimento ativo, detecção de ponta e adaptação do usuário/sistema. Esta última versão adiciona blocos de função limitadores de torque eletrônicos. Telas da ferramenta de serviço pré-fabricadas são fornecidas para prover, de forma rápida, uma interface para desenvolvedores e técnicos.

Essa biblioteca exige uma licença adicional, para utilização em ambiente GUIDE.

Leia-me

70103180v110 (.zip 11 MB)

Como obter uma licença

Bloco de funções de controle

Publicação 27 de fevereir de 2019

Versão GUIDE: 8.1 ou superior

Esta biblioteca substitui os blocos de funções de controle encontrados na biblioteca básica de blocos de funções. Telas da ferramenta de serviço pré-fabricadas são fornecidas para prover, de forma rápida, uma interface para desenvolvedores e técnicos.

Leia-me

70026747v401 (.zip 4.4 MB)

 

Bloco de funções de entrada

Publicação 27 de fevereir de 2019

Versão GUIDE: 8.1 ou superior

Esta biblioteca substitui os blocos de funções de entrada encontrados na biblioteca básica de blocos de funções. Telas da ferramenta de serviço pré-fabricadas são fornecidas para prover, de forma rápida, uma interface para desenvolvedores e técnicos.

Leia-me

70026746v401 (zip 4 MB)

 

Bloco de funções de saída

Publicação 27 de fevereir de 2019

Versão GUIDE: 8.1 ou superior

Esta biblioteca substitui os blocos de funções de saída encontrados na biblioteca básica de blocos de funções. Telas da ferramenta de serviço pré-fabricadas são fornecidas para prover, de forma rápida, uma interface para desenvolvedores e técnicos.

Leia-me

70026745v401 (zip 2.7 MB)

 

Bloco de funções de filtro

Publicação 27 de fevereir de 2019

Versão GUIDE: 8.1 ou superior

Esta biblioteca é uma substituição para as funções de filtro encontradas na biblioteca SD Basic FB.

Leia-me

Biblioteca de filtros 70026744v401 (zip 3,3 MB)

Bloco de funções J1939

Publicação 21 de junho de 2016

Versão GUIDE: 8.1 ou superior

O J1939 é um padrão SAE para comunicação de rede baseada em CAN nos mercados de caminhões, ônibus e veículos fora-de-estrada. Esta biblioteca engloba algumas das funções e mensagens mais comumente utilizadas.

Leia-me

10104786v500 (zip 6,8 MB)
 

Biblioteca CANopen

Publicação 10 de dezembro de 2018

Versão GUIDE: 8.1 ou superior

A biblioteca CANopen de bloco de funções fornece uma coleção de blocos configuráveis de software "arraste e solte", para uma rápida incorporação de dispositivos CANopen aos sistemas PLUS+1®.

Leia-me

70264983v100 (zip 35 MB)

 

Bloco de funções de display

Publicação 4 de fevereiro de 2020

Versão GUIDE: 11.1 ou superior

A biblioteca de blocos de funções para display é um bloco programável usado para manipular a lógica na estrutura e navegação de menus, layout, criação de menus e lista de itens correspondente.

Leia-me

70081507v210 (zip 2,7 MB)

 

Exibir imagem escalável

Publicação 09 de setembro de 2013

Versão GUIDE: 5.1 ou superior

Esta biblioteca contém arquivos SVG que podem ser utilizados diretamente no editor de tela do GUIDE 6.1, para projetos do DP700. Ele é disponibilizado para desenvolvedores internos e externos, para utilização em qualquer aplicação de display PLUS+1®.

Leia-me

70112442v100 (.zip 55 MB)

 

Imagem gráfica

Publicação 18 de janeiro de 2007

Versão GUIDE: 3.2 ou superior

Esta biblioteca contém arquivos de bitmap que podem ser utilizados para criar medidores em uma aplicação DP200.

DP200_Gauges_and_Bargraphs (.zip 0,2 MB)

 

Símbolos de imagem gráfica

Publicação 14 de março de 2008

Versão GUIDE: 3.2 ou superior

Esta biblioteca contém imagens padrão SAE J1362 que podem ser utilizadas para criar interfaces de usuário para a família de displays PLUS+1®. A biblioteca inclui imagens vetoriais adequadas para gerar arquivos de bitmap em qualquer resolução.

ReadmeSAE_J1362_Image_Library (.zip 3 MB)

 

Bloco de funções de inversores

Publicação 27 de abril de 2011

Versão GUIDE: 4.0 ou superior

Esta biblioteca de blocos de funções de software é uma coleção de blocos de função típicos que podem ser usados em qualquer aplicação de inversores PLUS+1®.

Leia-me

10108154v102 (.zip 2MB)
 

Blocos de funções de segurança 

Publicação 24 de abril de 2019

Versão GUIDE: 8.1 ou superior

Esta biblioteca de blocos de funções de segurança propicia detecção de falha para sistemas relacionados à segurança, utilizando canais de entrada redundantes.

Leia-me

70079555v201 (zip 3,0 MB)

Bloco de funções de utilidade

Publicação 18 de dezembro de 2018

Versão GUIDE: 9.1 ou superior

Esta biblioteca de blocos de funções do utilitário fornece funções utilitárias comumente usadas. Por exemplo, conversão de temperatura, conversão de velocidade, conversão de matizes em RGB, conversão de botões e troca de botões, temporizadores e conversão de pontos IEEE 754.

Leia-me

70380479v100 (zip 1,0 MB)

Bibliotecas do gerenciador de falhas

Postado: 10 de jul de 2019

Versão do GUIA: 10.1 ou superior

A biblioteca do Gerenciador de Falhas é um sistema modular para rastrear e exibir erros quando eles ocorrem em um aplicativo. A entrada de dados de falha está em uma posição central: uma planilha habilitada para macro. Uma tela de monitoramento de falhas na Ferramenta de Serviço pode ser construída a partir desses dados. Um bloco de interface J1939 DM1 / 2 está incluído na biblioteca para fazer a interface entre o Gerenciador de Falhas e os componentes da biblioteca J1939.

Leia-me

70399171v100

Biblioteca de Interface EIC

Publicação 4 de fevereiro de 2020

Versão GUIDE: 11.1 ou superior

A biblioteca da interface EIC foi projetada para suportar o design do aplicativo EIC. Inclui blocos que suportam a funcionalidade principal do indicadores EIC e a troca de mensagens correspondente com a fonte de dados.

Leia-me

70431581v100 (zip 0,5 MB)

Biblioteca de widgets

Publicação 4 de fevereiro de 2020

Versão GUIDE: 11.1 ou superior

A biblioteca Widget oferece uma coleção de elementos gráficos para usar no desenvolvimento de telas dos aplicativos do display no PLUS + 1® GUIDE. Usando esta biblioteca, os desenvolvedores podem introduzir rapidamente leituras de valor ajustável ou interações em aplicativos.

Leia-me

70399161v101 (zip 3MB)

Biblioteca de Controle Autônomo (ACL)

Publicação 4 de fevereiro de 2020

Versão GUIDE: 11.1 ou superior

A biblioteca de blocos funcionais de controle autônomo oferece uma maneira rápida e fácil de desenvolver aplicativos PLUS + 1® GUIDE que fornecem a base para sistemas de controle de veículos autônomos. Usando os blocos de funções nesta biblioteca, os desenvolvedores podem criar aplicativos que permitem às máquinas navegar em ambientes sem um operador. A principal funcionalidade desta biblioteca concentra-se nos aspectos de localização e navegação da direção autônoma.

Leia-me

70405444v100 (.zip 3MB)

Example application v100

Produtos relacionados

  • Microcontroladores MC PLUS+1®
    Microcontroladores MC PLUS+1®

    Nossos poderosos microcontroladores PLUS+1® trazem inteligência a cada nó de um sistema de controle distribuído. E são igualmente eficazes para controles independentes em máquinas menores.

  • Microcontroladores PLUS+1® SC
    Microcontroladores PLUS+1® SC

    Flexíveis, eficientes e compatíveis com a segurança funcional, os controladores SC integram o portfólio dos componentes em conformidade com PLUS+1®.

  • Controladores de alta corrente PLUS+1®
    Controladores de alta corrente PLUS+1®

    Projetar sistemas inteligentes, seguros e simples é um desafio real em máquinas com múltiplas aplicações de corrente elétrica alta, como atuadores lineares, lâmpadas e motores elétricos.

  • Módulos de E/S do PLUS +1®
    Módulos de entrada/saída PLUS+1®

    Amplie as capacidades do sistema de controle de seu veículo com nossos módulos de Entrada/Saída em rede CAN. Estas expansões empilháveis do microcontrolador integram novas funções de controle de forma suave e eficaz.

  • Série DP700
    Série DP700

    Displays robustos coloridos, Série DP700 com 7,0" TFT Programável pelo usuário com PLUS+1® GUIDE, editor de tela baseado em imagens vetoriais (SVG) para desenvolvimento rápido do display. Disponível com duas entradas de câmera,

Aplicações relacionadas

  • Agricultura
    Agricultura

    Os agricultores precisam de máquinas agrícolas que ofereçam a mesma alta produtividade a cada estação do ano. As soluções hidráulicas da Danfoss garantem um desempenho de excelência internacional para cada máquina, e um ambiente de trabalho confortável e sem estresse para seus operadores.

  • Aplicações offshore de óleo e gás
    Aplicações offshore de óleo e gás

    Com quase 30% da produção global de petróleo bruto, as atividades offshore de óleo e gás são alguns dos ambientes operacionais mais severos do planeta. Perfurar em águas com até 3.000 metros de profundidade requer equipamentos confiáveis e seguros para maximizar a produtividade operacional e evitar paradas inesperadas.

  • Aplicações onshore de óleo e gás
    Aplicações onshore de óleo e gás

    Como a maior parte da produção mundial de petróleo, as atividades onshore de óleo e gás exigem uma grande flexibilidade e modularidade. Com uma variedade de tipos de reservas de petróleo e, normalmente, um número muito maior de poços de petróleo por reserva do que o offshore, os equipamentos onshore precisam ser flexíveis e robustos.

  • Construção
    Construção

    O espaço é limitado em locais de construção e há pessoas trabalhando em todos os lugares. Empreiteiros precisam de máquinas que possam manobrar com segurança em um local apertado, mas que ainda sejam potentes o suficiente para fazer o trabalho. Na Danfoss, entregamos os componentes, o software e os controles que permitem que suas máquinas funcionem com segurança, eficiência e eficácia.

  • Construção de estradas
    Construção de estradas

    Os sistemas hidráulicos avançados da Danfoss proporcionam o desempenho da máquina, garantindo que os construtores de estradas possam cumprir seus prazos.

  • Madeireira
    Madeireira

    Terrenos irregulares e inclinados e condições de trabalho apertadas exigem máquinas florestais robustas e confiáveis. Garantimos que você possa gerenciar tudo, desde o corte de árvores e transporte até a preparação do solo da floresta para o replantio. Temos as soluções hidráulicas inteligentes que suas máquinas precisam para operações florestais precisas e eficientes.

Soluções relacionadas

  • Direção Hidrostática
    Direção Hidrostática

    A Danfoss, líder de mercado global em componentes e sistemas de direção, equipa desde pequenos cortadores de grama aos maiores caminhões basculantes.

  • Funções de trabalho
    Funções de trabalho

    Nossa abordagem total de sistemas integra hardware e software avançados da Danfoss para oferecer um controle de funções de trabalho excepcional.

  • Gerenciamento térmico
    Gerenciamento térmico

    A Danfoss está pronta a colaborar. Com soluções completas de acionamento de ventilador, a Danfoss ajuda sua empresa a maximizar a potência disponível do motor, diminuir os custos de combustível e aumentar a produtividade do operador.

  • Gerenciamento total da máquina
    Gerenciamento total da máquina

    Nossa plataforma PLUS+1® oferece o grande desenvolvimento de aplicativos de que sua empresa precisa — e sem requerer habilidades de programação especializadas.

  • Transmissão - Propulsão
    Transmissão - Propulsão

    Podemos ser seus parceiros para projetar e implementar soluções de acionamento hidrostático, que fornecem ao operador uma máquina com manobra facilitada. Temos o compromisso de ajudar você a fornecer um investimento mais lucrativo a seus clientes.