Software PLUS+1®

  • Visão geral
  • Downloads
  • Como funciona
  • Produtos relacionados
  • Ferramentas e aplicativos
  • Treinamentos
  • Suporte

Seja nosso parceiro

Nosso poderoso ambiente de programação aumenta a produtividade de engenharia, ajudando sua empresa a lançar no mercado veículos inteligentes e de alto desempenho. Implemente suas aplicações no hardware programável PLUS+1® com a Ferramenta de Serviço do PLUS+1®. Ela permite que você crie aplicações de serviço personalizadas para facilitar o ajuste, o diagnóstico e a solução de problemas da máquina. Comece a utilizar hoje o PLUS+1® GUIDE e Ferramenta de Serviço, com a licença Express gratuita e o teste da versão Professional de 90 dias.

Benefícios

  • A plataforma PLUS+1® tem ferramentas para colocar suas aplicações no mercado mais rapidamente
  • As interfaces simples e intuitivas tornam o PLUS+1® GUIDE e a ferramenta de serviço fáceis de serem aprendidas
  • Importe programas existentes escritos em outras linguagens de desenvolvimento de software com a abertura da Plataforma PLUS+1®

Downloads

Como funciona

Produtos relacionados

Ferramentas e aplicativos

Bibliotecas

A Propel Application Library oferece suporte a todas as fases de desenvolvimento de software, do início ao fim. Elas são especificações, projeto, codificação, implementação, teste e documentação. A PAL oferece vários blocos de funções PLUS+1® diferentes, divididos em dois pacotes disponíveis. Um é o pacote PAL Básico, gratuito, e o outro é o pacote PAL Avançado, baseado em licença. Para ambos os pacotes, fornecemos exemplos gratuitos aqui, que ajudam a entender o uso dos blocos de função PAL. Uma visão geral e informações mais detalhadas dos blocos de funções PAL disponíveis estão escritas no documento de informações técnicas da PAL, que faz parte dos pacotes ou que você pode encontrar na busca em Danfoss.com.

Básico

Postado em: 3 de agosto de 2020

Versão: 8.1 ou superior

O pacote PAL Básico oferece blocos de funções que são a base para a Propel Application Library. O PAL Básico permite que desenvolvedores de software de propulsão criem facilmente um software de solução de propulsão hidrostática básica em um tempo muito mais curto do que o normal. Ao mesmo tempo, ele tem uma qualidade muito elevada. Estão incluídos, em cada bloco, manuais do usuário e guias de programação. O que permite uma fácil integração em qualquer sistema novo ou existente. Funcionalidades mais sofisticadas podem ser facilmente adicionadas com a biblioteca do pacote PAL Avançado. Este é um módulo adicional para PLUS + 1® GUIDE Professional.

Leia-me

Download-PAL pacote básico

Download-PAL exemplo básico 


Avançado

Postado em: Março de 2019

Versão GUIDE: 8.1 ou superior

O pacote PAL Avançado é composto por vários blocos de funções que permitem melhorar o conforto de condução. Além disso, ele reduz o combustível ou oferece recursos especiais para a solução de software de propulsão. Essas funções dão apoio à proteção da máquina, como função de proteção antiestal ou de sobrevelocidade. Todos os blocos de funções são desenvolvidos no mesmo nível de alta qualidade do PAL Básico. Isto é feito por vários pré-testes e verificações e será suportado por documentações autoexplicativas detalhadas. Por exemplo, manuais do usuário e guias do programador. O PAL Avançado só funciona com uma chave de licença válida, que pode ser solicitada sob uma assinatura anual. Nº do material para o primeiro pedido é 11182154 e para a renovação é 11182155. (Mencionar o endereço de e-mail do destinatário da chave de licença em seu pedido!).

Leia-me

Download-PAL pacote avançado

Download-PAL pacote avançado

Postado em: 16 de outubro de 2014

Versão GUIDE: 6.1 ou superior

Esta biblioteca contém funções essenciais para o desenvolvimento de aplicações de software para work function division. A primeira versão incluiu blocos direcionados ao divisor de fluxo eletrônico, controle inteligente do motor, amortecimento ativo, detecção de ponta e adaptação do usuário/sistema. Esta última versão adiciona blocos de função limitadores de torque eletrônicos. Telas de ferramentas de serviço pré-fabricadas são fornecidas para proporcionar rapidamente uma interface para desenvolvedores e técnicos.

Esta biblioteca requer uma licença separada para uso no ambiente GUIDE.

Leia-me

70103180v110 (.zip 11 MB)

Como obter uma licença

Controla o bloco de função

Postado em: 27 de fevereiro de 2019

Versão GUIDE: 8.1 ou superior

Esta biblioteca substitui os blocos de funções de controle encontrados na biblioteca dos blocos de função básica. Telas de ferramentas de serviço pré-fabricadas são fornecidas para proporcionar rapidamente uma interface para desenvolvedores e técnicos.

Leia-me

70026747v401 (.zip 4,4 MB)

 

Entradas de bloco de função

Postado em: 3 de agosto de 2020

Versão: 8.1 ou superior

Esta biblioteca substitui os blocos de funções de entrada encontrados na biblioteca dos blocos de função básica. Telas de ferramentas de serviço pré-fabricadas são fornecidas para proporcionar rapidamente uma interface para desenvolvedores e técnicos.

Leia-me

70026746v402 (zip 4 MB)

 

Saídas de bloco de função

Postado em: 27 de fevereiro de 2019

Versão GUIDE: 8.1 ou superior

Esta biblioteca substitui os blocos de funções de saída encontrados na biblioteca dos blocos de função básica. Telas de ferramentas de serviço pré-fabricadas são fornecidas para proporcionar rapidamente uma interface para desenvolvedores e técnicos.

Leia-me

70026745v401 (zip 2,7 MB)

 

Filtros de bloco de função

Postado em: 27 de fevereiro de 2019

Versão GUIDE: 8.1 ou superior

Esta biblioteca é uma substituição para as funções de filtro da biblioteca SD Basic FB.

Leia-me

Biblioteca de filtros 70026744v401 (zip 3,3 MB)

Postado em: 25 de novembro de 2020

Versão GUIDE: 8.1 ou superior

O J1939 é um padrão SAE para comunicação de rede baseada em CAN nos mercados de caminhões, ônibus e veículos fora-de-estrada. Esta biblioteca cobre algumas das funções e mensagens de uso mais comum.

Leia-me

10104786v5101

Postado em: 25 de novembro de 2020

Versão GUIDE: 10.1 ou superior

O protocolo SAE J1939 é um padrão de barramento de comunicações veicular projetado para uso nos mercados de caminhões pesados e fora de estrada. O documento SAE J1939-76 descreve comportamentos e mensagens para oferecimento de suporte a níveis de segurança ou desempenho específicos da indústria.

Leia-me

70494851v100

 

Postado em: 18 de dezembro de 2018

Versão GUIDE: 9.1 ou superior

A biblioteca dos blocos de função CANopen oferece uma coleção de blocos de software configuráveis do tipo drag & amp; drop. Este arquivo é para a rápida incorporação de dispositivos CANopen em sistemas PLUS+1®.

Leia-me

70264983v101 (zip 36 MB)

Bloco de função Display

Postado em: 4 de fevereiro de 2020

Versão GUIDE: 11.1 ou superior

A biblioteca de blocos de função Display é um bloco programável usado para lidar com a lógica na estrutura e navegação do menu, layout, criação de menus e lista de itens correspondente.

Leia-me

70081507v210 (zip 2,7 MB)

 

Exibir imagem escalável

Postado em: 09 de setembro de 2013

Versão GUIDE: 5.1 ou superior

Esta biblioteca contém arquivos SVG que podem ser utilizados diretamente no editor de tela do GUIDE 6.1, para projetos do DP700. Ele está disponível para desenvolvedores internos e externos para uso em quaisquer aplicações de display PLUS+1®.

Leia-me

70112442v100 (.zip 55 MB)

 

Imagem gráfica

Postado em: 18 de janeiro de 2007

Versão GUIDE: 3.2 ou superior

Esta biblioteca contém arquivos de bitmap que podem ser usados para criar medidores em uma aplicação DP200..

DP200_Gauges_and_Bargraphs (.zip .2 MB)

 

Símbolos gráficos de imagem

Postado em: 14 de março de 2008

Versão GUIDE: 3.2 ou superior

Esta biblioteca contém imagens padrão SAE J1362 que podem ser utilizadas para criar interfaces de usuário para a família de displays PLUS+1®. A biblioteca inclui imagens vetoriais apropriadas para gerar arquivos de bitmap em qualquer resolução.

ReadmeSAE_J1362_Image_Library (.zip 3 MB)

Postado em: 11 de novembro de 2020

Versão GUIDE: 8.1 ou superior

Esta biblioteca de blocos de funções de segurança oferece detecção de falhas para sistemas relacionados à segurança, utilizando canais de entrada redundantes.

Leia-me

70079555v210 (zip 3,0 MB)

Postado em: 18 de dezembro de 2018

Versão GUIDE: 9.1 ou superior

Esta biblioteca dos blocos de função de utilidades fornece funções de utilidades de uso mais comum. Por exemplo: conversão de temperatura, conversão de velocidade, conversão de tons de cores para RGB, conversão de botões e interruptores, temporizadores e conversão de pontos IEEE 754.

Leia-me

70380479v100 (zip 1,0 MB)

Postado em: 10 de outubro de 2020

Versão GUIDE: 10.1 ou superior

A biblioteca de Gerenciamento de Falhas é um sistema modular para rastrear e exibir erros quando eles ocorrem em uma aplicação. A entrada de dados de falha está centralizada em um local: uma planilha habilitada para macros. Uma tela de monitoramento de falhas da ferramenta de serviço pode ser construída a partir desses dados. Um bloco de interface J1939 DM1/2 está incluído na biblioteca para fazer a interface entre o Gerenciador de Falhas e os componentes da biblioteca J1939.

Leia-me

70399171v102

Postado em: 4 de fevereiro de 2020

Versão GUIDE: 11.1 ou superior

A biblioteca da interface EIC foi projetada para suportar o projeto do aplicativo EIC. Inclui blocos que dão suporte à funcionalidade principal do medidor EIC e a troca correspondente de mensagens com a fonte de dados.

Leia-me

70431581v100 (zip 0,5 MB)

Postado em: 4 de fevereiro de 2020

Versão GUIDE: 11.1 ou superior

A biblioteca de Widgets oferece uma coleção de widgets gráficos para uso no desenvolvimento de telas de aplicações PLUS+1® de display. Usando esta biblioteca, os desenvolvedores podem apresentar rapidamente leituras de valor ajustável ou interações do usuário em aplicações.

Leia-me

70399161v101 (zip 3MB)

Postado em: 2 de fevereiro de 2020

Versão GUIDE: 11.1 ou superior

A biblioteca dos blocos de função de controle autônomo oferece uma maneira rápida e fácil de desenvolver aplicações PLUS+1® GUIDE que fornecem a base para sistemas de controle do veículo autônomo. Ao usar os blocos de funções nesta biblioteca, os desenvolvedores podem criar aplicações que permitem às máquinas navegar pelos ambientes sem um operador. A funcionalidade principal desta biblioteca se concentra nos aspectos de Localização e Navegação da condução autônoma.

Leia-me

70405444v100 (.zip 3MB)

Exemplo de aplicação v100

Aplicações

Modelo de aplicação

O exemplo de Modelo de aplicação PLUS+1® GUIDE foi feito para fornecer aos usuários um dos possíveis métodos para estruturar uma aplicação. 

Observação: Este exemplo não é um aplicativo de software testado ou lançado.

PLUS+1® GUIDE - modelo da aplicação

PAL Básico

A Biblioteca de Aplicações de Propulsão (PAL) foi projetada para ajudar a acelerar todos os aspectos do desenvolvimento de software para sistemas de propulsão.  Esse exemplo demonstra como a biblioteca PAL Básica pode ser usada para desenvolver uma aplicação.  

Observação: Este exemplo não é um aplicativo de software testado ou lançado.

PAL - exemplo básico

PAL Avançado

A Biblioteca de Aplicações de Propulsão (PAL) foi projetada para ajudar a acelerar todos os aspectos do desenvolvimento de software para sistemas de propulsão.  Esse exemplo demonstra como a biblioteca PAL Avançada pode ser usada para desenvolver uma aplicação.

Observação: Este exemplo não é um aplicativo de software testado ou lançado.

PAL - exemplo avançado

Controle antirrotação

Atualmente indisponível

Automotivo em PLUS+1®

Consulte os documentos 

Controle automotivo H1

Consulte os documentos

Limitador de torque eletrônico SSA
(Requer controle de função de trabalho ou licença de teste)

Leia-me

ETL 70156187v100 (.zip 8 MB)

Drive do ventilador SSA

Leia-me

Drive do ventilador 11074843v100 (.zip 12,0 MB)

Drive do ventilador SSA v2.02

Leia-me

Drive do ventilador 11104675v0202 (.zip 15 MB)

Dual Path genérico

Dual Path genérico

Sensor CSS1000

Arquivo P1H (0,1 MB)

Sensor CYPR1

Arquivo P1H (0,1 MB)

Sensor de velocidade EMD
(2014710A)

Arquivo P1D (0,1 MB)

Controlador do drive do ventilador

Arquivo P1D (0,1 MB)

joysticks JS1-H CAN
(v1.0)

Arquivo P1H (2,9 MB)

joysticks JS1-H PVE
(v1.05)

Arquivo P1H (4,7 MB)

joysticks JS1-H CANplus
(v1.00)

Arquivos P1H e EDS (3,4 MB)

joysticks JS1000/JS6000 J1939 
(v1.0)

Arquivo P1H (0,5 MB)

joysticks JS1000/JS6000 CANopen 
(v1.0)

Arquivo P1H (0,4 MB)

joysticks JS6000 PWM
(v1.0)

Arquivo P1D (3 MB)

PVE-CI J1939/ISOBUS

Arquivos P1D

PVED-CC S4 J1939/ISOBUS 

Arquivos P1D (0,5 MB)

PVED-CC S5 J1939/ISOBUS 

Arquivos P1D e PLG

Sensor SASA

Arquivos P1D

PVE-CI S6 CANopen

Arquivos P1D e EDS

PVED-CC S5 CANopen

Arquivos P1D, EDS e PLG

PVED-CX S4 CANOpen

Arquivo EDS (0,1 MB)

Rotativo HMR CAN 

Arquivo P1D (0,6 MB)

CS10 Telemática

Arquivo P1D
Arquivo LHX

 

 

10107380

Nomenclatura:
DP200-00-01-03-00-00

10106893v140.lhx (.zip 3,2 MB)

10106893v140.P1P (.zip 8,9 MB)

10107381

Nomenclatura:
DP200-01-01-03-00-00

10107882v140.lhx (.zip 3,2 MB)

10107382

Nomenclatura:
DP200-04-01-03-00-00

10107778v140.lhx (.zip 3,2 MB)

10107778v140.P1P (.zip 8,9 MB)

10107383

Nomenclatura:
DP210-04-01-03-04-01

10107779v140.lhx (.zip 3,3 MB)

11134227

Nomenclatura:
DP211-04-01-03-04-01

70129020.lhx (.zip 4,2 MB)

70129020.P1P (zip 8,9 MB)

11075899

Nomenclatura:
DP250-00-01-05-00-00

70039038v150.lhx (.zip 5 MB)

70039038v150.P1P (.zip 9,2 MB)

11077442

Nomenclatura:
DP250-01-01-05-05-00

70039039v150.lhx (.zip 5 MB)

70039039v150.P1P (.zip 9,3 MB)

11077443

Nomenclatura:
DP250-05-01-05-05-00

70039040v150.lhx (.zip 5 MB)

70039040v150.P1P (.zip 9,3 MB)

11077444

Nomenclatura:
DP250-06-01-05-05-01

70039041v150.lhx (.zip 5,1 MB)

70039041v150.P1P (.zip 9,3 MB)

DM430 EIC

Leia-me

DM430 v311 P1P (.zip 86 MB)

 

 

Ferramentas de software

CanKing é um monitor CAN bus gratuito e de uso geral, com suporte especial para CAN Kingdom e DeviceNet. Trabalha com o comunicador Danfoss CG150 CAN/USB.

PLUS+1® GUIDE 5.0.175 CanKing (arquivo .exe 8 MB)

O CG150 é a interface primária entre a Ferramenta de Serviço PLUS+1® e o CAN bus. Para funcionar corretamente com todas as funcionalidades do CanKing, os dispositivos CG 150 com firmware antigo devem ser atualizados para a revisão mais recente que está disponível abaixo.

firmware do gateway CG150 CAN

PLUS+1® GUIDE Drivers v2.1.11

Treinamentos

Suporte

Fórum de usuários do PLUS+1®

Fórum de usuários do PLUS+1®

A Danfoss está trabalhando para se tornar seu mais forte parceiro em Hidráulica Móvel. O fórum de usuários do PLUS+1® foi criado para ajudá-lo a encontrar informações e compartilhar suas próprias experiências. Queremos que este fórum se torne uma fonte valiosa de conhecimento e ideias para a comunidade de programação PLUS+1. A equipe de suporte do PLUS+1 oferecerá comentários e respostas às dúvidas postadas, complementando o suporte já oferecido por telefone e e-mail.

Para suporte técnico individual

Para suporte técnico individual

Use o botão abaixo para abrir um caso no helpdesk.
Com um número de caso válido, você pode continuar o suporte por e-mail ou um dos números de telefone mencionados abaixo. 

Europa: +46 10-44 00 300
América do Norte: +1-763-509-2084
Ligue grátis na América do Norte: 1-888-50PLUS1 (+1-888-507-5871)
China (Shanghai): +86-21-3418-5288

Se você é cliente de um de nossos distribuidores, entre em contato com o distribuidor local para ter suporte.

Siga nosso canal PLUS+1 no YouTube