Sensores posição de fio série DST X800

  • Visão geral
  • Documentos

Sensores de posição rotativos com e sem eixo para aplicações em hidráulica mobil

O sensor posição de fio Danfoss DST X800 foi desenvolvido para proporcionar uma solução robusta e de alto desempenho para aplicações. A estabilidade de, por exemplo, um guindaste, um manipulador telescópico ou uma plataforma aérea, é mantida sob controle com os sensores de fio de tração, os quais determinam a retirada dos estabilizadores laterais em diferentes posições; nas mesmas aplicações, o fio de tração na lança.

A série DST X800 da Danfoss usa a tecnologia Hall sem contato com faixas de medição de até 8,3 m.

O sensor é projetado para aplicações fora de estrada e é resistente a choques e vibrações, sendo disponibilizado com saídas ratiométrica ou CANopen.

Os sensores do tipo simples e redundante são disponibilizados e produzidos de acordo com a norma PL d (EN ISO 13849-1:2015), adequando o portfólio completo para aplicações críticas de segurança.

Recursos e benefícios

Tecnologia de efeito Hall para uma vida útil quase infinita do sensor

Simples ou redundante

Saída: 0,5 a 4,5 V ou CANopen

Conector elétrico: M12

Linearidade: < ±0,5% FS

Repetibilidade: < ±0,1% FS

Faixas: 1,8 m até 8,3 m

Nível de proteção IP IP67–IP69K com conector de encaixe fêmea

Temperatura de operação: -40 °C a +65 °C

Ciclo de vida: 500.000 com velocidade máxima de 1 m/s

Conformidade

CE

RoHS

Documentos

Documentos
Tipo Nome Idioma Valid for Atualizado Download Tipo de filtro
Installation guide DST X800 Wire position sensor German; English; French; Italian Multiple 03 abr., 2019 1.1 MB .pdf
Operating guide Operating guide DST X800 wire position sensor English Multiple 01 mai., 2019 491.8 KB .pdf
Data sheet Wire position sensor, type DST X800 English Multiple 26 fev., 2021 4.4 MB .pdf