Transmissor de pressão DST P500

  • Visão geral
  • Documentos

O sensor DST P500, baseado em tecnologia de filme fino, entrega precisão incomparável nas medições de pressão em compressores, bombas de calor, hidráulica e outras aplicações industriais. O sensor de pressão versátil é caracterizado por alta estabilidade de temperatura, imunidade EMC e alta tolerância contra vibrações e choque mecânico.

O sensor de pressão selado hermeticamente DST P500 é compacto, leve e ideal para uso em aplicações com limitações de peso e espaço. Ele é projetado para uso em aplicações reforçadas e demonstra desempenho excelente contra vibração e choque. Ao mesmo tempo, o sensor pode ser usado em quase todos os meios e em temperaturas de operação de até 125 °C.

Recursos e benefícios

Desvio zero para precisão superior e estabilidade de longo prazo

Desempenho excelente contra vibração e choque

Faixa de temperatura de operação e do meio (-40 - 125°C)

Imunidade EMC excelente

Conformidade com RoHS

Feito de aço inoxidável 304 (1.4301)

Diagnósticos e outros recursos inteligentes

Documentos

Tipo Nome Idioma Valid for Atualizado Download Tipo de filtro