MBS 1900, transmissor de pressão para aplicações de ar e água

  • Visão geral
  • Documentos
  • Treinamentos

Programa semiflexível do transmissor de pressão para aplicações de ar e água

O transmissor de pressão MBS 1900 é projetado para uso em aplicações de ar e água, como compressores de ar e bombas de recalque. O programa semiflexível do transmissor de pressão cobre sinais de saída diferentes, versões absolutas ou manométrica (relativa), faixas de medição de 0 - 4 bar a 0 - 25 bar e uma ampla faixa de conexões de pressão e elétricas. O material do invólucro é de aço inoxidável AISI 316L.

Recursos e benefícios

Projetado para uso em aplicações no ar e na água

Peças soldadas de aço inoxidável (AISI 304)

Faixas de pressão relativa (manométrica) ou absoluta de 0 até 25 bar

Sinais de saída: 4 - 20 mA ou proporcional

Elemento sensor do tipo absoluto ou relativo (manométrico)

Uma ampla faixa de conexões elétricas e de pressão

Compensado digitalmente

Aprovações e certificados:

Número de certificado UL: E31024

Ficha técnica pra tipo MBS 1900
Danfoss Learning

Saiba mais sobre a nossa linha de transmissores de pressão nas e-lessons do Danfoss Learning

Documentos

Documentos
Tipo Nome Idioma Valid for Atualizado Download Tipo de filtro
Data sheet Pressure transmitter for air and water applications MBS 1900 Francês Multiple 25 abr, 2017 627.0 KB .pdf
Data sheet Pressure transmitter for air and water applications MBS 1900 Espanhol, castelhano Multiple 25 abr, 2017 630.8 KB .pdf
Data sheet Pressure transmitter for air and water applications MBS 1900 Italiano Multiple 25 abr, 2017 613.6 KB .pdf
Data sheet Pressure transmitter for air and water applications MBS 1900 Polonês Multiple 25 abr, 2017 614.9 KB .pdf
Data sheet Pressure transmitter for air and water applications MBS 1900 Chinês (CN) Multiple 25 abr, 2017 758.1 KB .pdf
Data sheet Pressure transmitter for air and water applications MBS 1900 Inglês Multiple 25 abr, 2017 633.7 KB .pdf
Data sheet Pressure transmitter for air and water applications MBS 1900 Alemão Multiple 24 abr, 2018 478.7 KB .pdf