Sensores CAN DST P92C e T92C

  • Visão geral
  • Produtos
  • Documentos
  • Estudos de caso
  • Aplicações relacionadas

Para atender à demanda crescente por componentes compatíveis com CAN, a Danfoss oferece transmissores DST com interface CAN e SAE J1939 para complementar a nossa faixa de transmissores já disponíveis. Os transmissores CAN permitem que os clientes apliquem a tecnologia de barramento mais moderna que reduz significativamente os custos de fiação e fornece novas oportunidades no monitoramento de condições e manutenção preditiva.

Os transmissores DST P92C, T92C CAN e SAE J1939 são extremamente robustos, projetados com propriedades EMC de excelência e com alta resistência contra choque e vibração. Além disso, a comunicação CAN padronizada permite a compatibilidade com dispositivos e sistemas de fabricantes diferentes. Os transmissores podem ser usados com quase qualquer meio devido à blindagem de aço inoxidável e invólucro totalmente soldado.

Recursos e benefícios

Reduz os custos de instalação por meio de fiação simplificada e menos módulos de E/S

Diminui o custo operacional por meio da alta confiabilidade e tempo de operação

Design, instalação e comissionamento rápidos

Possibilita personalização rápida e retrofit

Aprovação do tipo E1

CE certified

Conformidade com CANopen® e SAE J1939

Peças feitas de aço inoxidável em design totalmente soldado

Catálogo DST P92C/T92C

Agora você PODE reduzir o tempo de inatividade e o custo total de propriedade com os nossos novos transmissores

Produtos

Os transmissores de pressão e temperatura DST P92C e T92C são projetados para serem usados em ambientes severos.

Temperatura de operação: -40 a 125°C

Faixa de pressão DST P92C: 10 a 1200 bar

Faixa de temperatura DST T92C: -40 a 150°C

  • Sensores CAN - DST P92C - Danfoss
    Sensores CAN - DST P92C

    Os transmissores DST P92C, T92C CAN e SAE J1939 são extremamente robustos, projetados com propriedades EMC de excelência e com alta resistência contra choque e vibração. 

  • Sensores CAN - DST T92C - Danfoss
    Sensores CAN - DST T92C

    Os transmissores DST P92C, T92C CAN e SAE J1939 são extremamente robustos, projetados com propriedades EMC de excelência e com alta resistência contra choque e vibração. 

Documentos

Documentos
Tipo Nome Idioma Valid for Atualizado Download Tipo de filtro
Brochure CAN DST P92C and DST T92C Inglês Multiple 10 fev, 2021 1.8 MB .pdf
Operating guide DST P92C CAN J1939 Operation guide Inglês Multiple 28 mai, 2018 278.4 KB .pdf
Operating guide DST P92C CAN-Open Operation guide Inglês Multiple 26 out, 2018 250.1 KB .pdf
Data sheet DST P92C CAN-open Transmitter Inglês Multiple 07 ago, 2018 569.0 KB .pdf
Operating guide DST T92C CAN-open Operating guide Inglês Multiple 01 mai, 2018 315.8 KB .pdf
Operating guide DST T92C J1939 Operating guide Inglês Multiple 01 mai, 2018 260.5 KB .pdf
Data sheet DST T92C Temperature transmitter CAN-open Inglês Multiple 07 ago, 2018 545.8 KB .pdf

Estudos de caso

Em breve...

Em breve...

Aplicações relacionadas

  • Agricultura
    Agricultura

    Os agricultores precisam de máquinas agrícolas que ofereçam a mesma alta produtividade a cada estação do ano. As soluções hidráulicas da Danfoss garantem um desempenho de excelência internacional para cada máquina, e um ambiente de trabalho confortável e sem estresse para seus operadores.

  • Construção
    Construção

    O espaço é limitado em locais de construção e há pessoas trabalhando em todos os lugares. Empreiteiros precisam de máquinas que possam manobrar com segurança em um local apertado, mas que ainda sejam potentes o suficiente para fazer o trabalho. Na Danfoss, entregamos os componentes, o software e os controles que permitem que suas máquinas funcionem com segurança, eficiência e eficácia.

  • Drives para guindastes em mineração e processamento mineral
    Drives para guindastes em mineração e processamento mineral

    Para otimizar o desempenho do guindaste e da grua, a Danfoss oferece estratégias de controle flexíveis combinadas com eficiência de energia, operando dentro de requisitos de segurança rigorosos.

  • Madeireira
    Madeireira

    Terrenos irregulares e inclinados e condições de trabalho apertadas exigem máquinas florestais robustas e confiáveis. Garantimos que você possa gerenciar tudo, desde o corte de árvores e transporte até a preparação do solo da floresta para o replantio. Temos as soluções hidráulicas inteligentes que suas máquinas precisam para operações florestais precisas e eficientes.

  • Manuseio de materiais e guindastes
    Manuseio de materiais e guindastes

    Guindastes e outras grandes máquinas de manuseio são obrigados a operar dentro de faixas de carga muito específicas. A Danfoss oferece transmissores de pressão que fornecem aos sistemas limitadores de carga dados cruciais, protegendo seus equipamentos, sua carga e seu operador.