Controle inteligente facilitado
Com o termostato de ambiente programável TPOne™, a Danfoss tornou o controle inteligente do aquecimento mais fácil do que nunca. Com muitas inovações práticas e fáceis de usar, o TPOne™ foi projetado para atender a quase todas as aplicações de controle do aquecimento residencial. Fácil de instalar e de uso muito simples, o TPOne ™ combina, com elegância, toda a funcionalidade dos nossos modelos TP em uma unidade com estilo.
Com o TPOne™ você consegue economizar aproximadamente 20% de energia, em comparação com a válvula operada manualmente, devido à utilização de ganhos gratuitos de calor e à temperatura ambiente constante.
Recursos e benefícios - Para instaladores
Instalação rápida com fiação comum
Assistente de configuração rápida
Menu do instalador separado, com modo de bloqueio
Versões de Bateria com Fio para Rede Elétrica ou RF Sem Fio
Recursos e benefícios - Para proprietários de residências
Interface do usuário intuitiva
Programação de aquecimento flexível
Modos de Conforto com Um Toque
Menus de Configuração com Textos Claros
Clique e Salve economia de energia

Descubra o termostato programável Danfoss TPOne™
O termostato de ambiente programável Danfoss TPOne™ mantém o ambiente interno confortável, regulando a temperatura de sua casa automaticamente. Garante um clima interno perfeito de manhã, durante o dia e à noite.
Documentos
Tipo | Nome | Idioma | Valid for | Atualizado | Download | Tipo de filtro |
---|---|---|---|---|---|---|
Catalog | Danfoss Heating Programmaoverzicht 2020 Hoofdstuk 4 | Holandês, Flamengo | Malásia | 20 abr, 2020 | 599.9 KB |