Bombas Digital Displacement®

  • Visão geral
  • Documentos
  • Produtos relacionados
  • Aplicações relacionadas
  • Soluções relacionadas

Tecnologia Digital Displacement®

A maioria das máquinas hidráulicas atuais tem o mesmo mecanismo básico de controle que foi patenteado pela primeira vez em 1893. A bomba de placa interna de ângulo variável tem sido uma forma confiável de transmitir o Fluid Power por mais de 120 anos. Esforços têm sido feitos para digitalizar o mecanismo com feedback e controle eletrônico, mas o princípio subjacente tem benefícios limitados.

A tecnologia Displacement® é uma inovação hidráulica nativamente digital. Utiliza-se de um mecanismo com pistão radial que habilita e desabilita cilindros em tempo real, operando com  válvulas mecatrônicas ultrarrápidas.

Os controles digitais inteligentes fazem com que o mecanismo habilitado digitalmente seja altamente controlável e extremamente eficiente. Como resultado líquido, temos:

Perdas de energia muito menores (geralmente, menos de um terço dos mecanismos da placa interna da bomba)

Respostas muito mais rápidas (geralmente, 10 vezes mais rápidas)

Redução do ruído irritante e de alta frequência

Os cilindros individuais somente são postos em ação quando forem necessários para atender à carga exigida, resultando em uma bomba com eficiência superior a 90%. O controle de cilindros individuais permite que uma única bomba tenha diversos serviços que podem ser controlados de modo independente, proporcionando aos inovadores de sistema uma plataforma para inventar novas arquiteturas para desbloquear as capacidades da hidráulica digital.

Ao substituir um dispositivo mecânico ou hidráulico por um controlado eletronica e digitalmente, surgem novas possibilidades de medição de fluxo, resposta, controle de sistema, diagnóstico (autocura) e automação. A bomba consegue criar dados em tempo real para transmissão ao vivo via telemática.

Os demonstradores fora de estrada avançados da Danfoss estão apresentando melhorias radicais em eficiência e controlabilidade.  Em vários testes de campo, a bomba de pistão axial original foi substituída por uma bomba Digital Displacement® como uma simples atualização da bomba. Ao comparar com uma escavadora convencional de 16 toneladas, o consumo de combustível em um ciclo de trabalho padrão foi reduzido entre 16 e 21%, com a produtividade sendo aumentada em 28%.

Na Danfoss Digital Displacement, nosso objetivo é simplificar o complexo e repensar seu mecanismo para que ele seja otimizado e diferenciado, melhor do que qualquer outro no mercado. De propriedade da Danfoss e sendo desenvolvida na Escócia pelos últimos 25 anos, a tecnologia hidráulica digital oferece produtividade, resposta e eficiência que não podem ser replicadas em outras partes do mercado.

Documentos

Documentos
Tipo Nome Idioma Valid for Atualizado Download Tipo de filtro
White paper Digital Displacement Efficiency Whitepaper Inglês Multiple 29 set, 2019 727.0 KB .pdf
White paper Digital Displacement Excavator Test and Analysis Inglês Multiple 29 set, 2019 435.4 KB .pdf
User guide Digital Displacement Pump DDP Technical Information Inglês Multiple 02 fev, 2020 6.7 MB .pdf
Data sheet Digital Displacement Pump DDP096 and DPC12 Data Sheet Inglês Multiple 02 fev, 2020 1.5 MB .pdf

Produtos relacionados

Aplicações relacionadas

  • Agricultura
    Agricultura
    Os agricultores precisam de máquinas agrícolas que ofereçam a mesma alta produtividade a cada estação do ano. As soluções hidráulicas da Danfoss garantem um desempenho de excelência internacional para cada máquina, e um ambiente de trabalho confortável e sem estresse para seus operadores.
  • Construção
    Construção
    O espaço é limitado em locais de construção e há pessoas trabalhando em todos os lugares. Empreiteiros precisam de máquinas que possam manobrar com segurança em um local apertado, mas que ainda sejam potentes o suficiente para fazer o trabalho. Na Danfoss, entregamos os componentes, o software e os controles que permitem que suas máquinas funcionem com segurança, eficiência e eficácia.
  • Construção de estradas
    Construção de estradas
    Os sistemas hidráulicos avançados da Danfoss proporcionam o desempenho da máquina, garantindo que os construtores de estradas possam cumprir seus prazos.
  • Madeireira
    Madeireira
    Terrenos irregulares e inclinados e condições de trabalho apertadas exigem máquinas florestais robustas e confiáveis. Garantimos que você possa gerenciar tudo, desde o corte de árvores e transporte até a preparação do solo da floresta para o replantio. Temos as soluções hidráulicas inteligentes que suas máquinas precisam para operações florestais precisas e eficientes.
  • Manuseio de materiais e guindastes
    Manuseio de materiais e guindastes
    Guindastes e outras grandes máquinas de manuseio são obrigados a operar dentro de faixas de carga muito específicas. A Danfoss oferece transmissores de pressão que fornecem aos sistemas limitadores de carga dados cruciais, protegendo seus equipamentos, sua carga e seu operador.
  • Maquinário pesado
    Maquinário pesado
    Pense nos maiores desafios da mineração aberta, construção de rodovias e outras construções da indústria. Tarefas como cortar rochas ou o gelo permanente do subsolo ártico; compactar camadas espessas de asfalto quente; ou levantar enormes painéis de parede pré-fabricados para colocar no lugar. As demandas de energia nas máquinas que executam esse trabalho são colossais. A Danfoss desenvolve soluções hidráulicas de alto fluxo para atender a essas demandas.

Soluções relacionadas

  • Sensores, transmissores, pressostatos e termostatos para monitoramento de pressão e temperatura
    Monitoramento de pressão e temperatura
    Sensores, transmissores, pressostatos eletrônicos e válvulas solenoides de monitoramento de temperatura recomendados para aplicações hidráulicas.
  • Sistema hidráulico Digital Displacement®
    Sistema hidráulico Digital Displacement®
    A nova geração de bombas hidráulicas digitais e motores fornecerá produtividade e eficiência incomparáveis aos mecanismos dos clientes, características que nenhum concorrente consegue atingir.
  • Transmissão - Propulsão
    Transmissão - Propulsão
    Podemos ser seus parceiros para projetar e implementar soluções de acionamento hidrostático, que fornecem ao operador uma máquina com manobra facilitada. Temos o compromisso de ajudar você a fornecer um investimento mais lucrativo a seus clientes.