Ferramentas de software para motores orbitais

  • Visão geral
  • Produtos relacionados

Ferramenta de previsão

A ferramenta Loadlife prevê a vida útil de motores orbitais. Essa ferramenta de estimativa de vida útil prevê a vida útil do rolamento, a vida útil do cardã e a vida útil do conjunto de engrenagens em diferentes ciclos de serviço.

Com a nova ferramenta de conversão de produto Orbital X, os distribuidores passam a ter acesso a uma ferramenta que define novos padrões de eficiência de conversão. A ferramenta ajuda os distribuidores a converter o número de material do motor existente em um número de material Orbital X. Com isso, a ferramenta oferece informações comparáveis relacionadas à adequação, aparência e desempenho do Orbital X e do motor existente em questão. Isso facilita ainda mais para que os distribuidores ajudem os OEMs a encontrar e selecionar o motor Orbital X exato para substituir o motor existente deles.

Conversor Orbital X

Essa ferramenta é usada para configurar (especificar nomenclatura) adequadamente para diversos produtos modulares. Alguns produtos não modulares também estão inclusos e podem ser selecionados com base em características do produto. Caso esteja disponível, os preços tabelados também são fornecidos, juntamente com um esquema do produto baseado na nomenclatura selecionada.

Ferramenta de seleção de produto

Produtos relacionados

  • Orbital X
    Orbital X
    Orbital X é a nova geração de motores OMP e OMR. Com sua plataforma modular não vista, formato e compatibilidade com aplicações preexistentes, o programa redefine a conversão do motor, melhora o desempenho e reduz o custo total de aquisição.