Freios - independentes

  • Visão geral
  • Documentos
  • Produtos relacionados
  • Mercados relacionados

Freios - independentes

Esses freios independentes com aplicação por mola e liberação hidráulica fornecem capacidades de parada segura a muitas funções críticas de máquinas. Sendo a segurança um fator extremamente importante no design e fabricação de equipamentos hidráulicos, esses freios fornecem 225 – 1500 Nm [2.000 – 13.300 lb-pol] de opções de torque de contenção confiável.

Oferecemos os freios das séries BK baseados em tecnologia comprovada nos motores/freios integrais Danfoss. Esses freios com aplicação por mola e liberação hidráulica fornecem até 1500 Nm (13.300 lb-pol) de torque de contenção para aplicações de freio estático.

Séries BK 913 e 915

Oferecemos o freio AB como alternativa compacta para máquinas mais leves. O freio AB é um freio multidisco molhado que fornece 475 Nm (4200 lb-pol) de torque de contenção estático. Os componentes internos são imersos em fluido e ambientalmente lacrados para evitar contaminação e corrosão, ao passo que se mantém a capacidade de contenção nominal.

Série AB 920

Oferecemos o freio FB como freio multidisco molhado que fornece desempenho superior. Com três opções de torque de contenção de até 650 Nm, o freio FB oferece flexibilidade para diversas aplicações de máquinas. Os componentes internos são imersos em fluido e ambientalmente lacrados para evitar contaminação e corrosão, ao passo que se mantém a capacidade de contenção nominal.

Série FB 925

Oferecemos o freio SB como freio multidisco molhado com flange SAE A, podendo ser usado como freio independente ou montado com uma entrada de motor de flange SAE A. Com cinco opções de torque de contenção de até 620 Nm (5500 lb-pol), o freio FB oferece flexibilidade para diversas aplicações de máquinas. Os componentes internos são imersos em fluido e ambientalmente lacrados para evitar contaminação e corrosão, ao passo que se mantém a capacidade de contenção nominal.

 Série SB 930

Oferecemos a bomba de liberação de freio RP como solução para liberação de freio auxiliar em caso de perda de potência hidráulica. Ela pode ser usada em conjunto com uma ampla variedade de freios de aplicação por mola e liberação hidráulica. Dependendo do freio e da pressão de liberação necessária para o freio, 1-5 cursos de haste da bomba liberam o freio. Isso permite que a máquina seja levada para uma área de serviço.

Série RP 960

Documentos

Documentos
Tipo Nome Idioma Valid for Atualizado Download Tipo de filtro
User guide Hydraulic Brakes Technical Information Inglês Multiple 26 jun, 2019 2.9 MB .pdf

Produtos relacionados

  • Série R
    Série R

    Danfoss série R para aplicações de baixa vazão e alta pressão, como plataforma de trabalho aéreo, cortadores de grama, propulsão, transmissão Orbital, inclui os antigos produtos White Drive RE, RC, RH.

Mercados relacionados