Design de alojamento compacto
Adequado a diversos mercados de motores hidráulicos, o motor hidráulico com freio integral é ideal para aplicações nas quais o espaço no design geral da máquina seja um problema.
A solução elimina a necessidade de uma unidade de frenagem separada e fornece até 1580 Nm [14.000 lb-pol] de torque de contenção confiável em um único pacote compacto.
Recursos e benefícios
O design de alojamento compacto fornece uma alta relação de potência por peso
A conexão para aplicações pesadas é a mais durável de sua classe, recebendo lubrificação de fluxo total para reduzir o desgaste e ampliar a vida útil geral do motor
A válvula orbital de três zonas mensura com precisão o óleo para gerar eficiências volumétricas excepcionais
Uma vedação de borracha energizada e com face de aço nas válvulas orbitais fornece maior proteção contra extrusão e superaquecimento da vedação
Um dreno padrão aumenta a vida útil geral da vedação do eixo ao reduzir a pressão sobre a vedação do eixo