Eficiência e desempenho
O Motor de Deslocamento Reversível (RDM) Danfoss é um grande avanço em engenharia e inovação tecnológica.
O coração da nova tecnologia é uma válvula de comutação integrada que, quando usada em uma aplicação de fan drive, dispara uma série de avanços em economia e eficiência.
Recursos e benefícios
Eliminação da válvula de controle direcional aumenta a eficiência da máquina
Redução da necessidade - ou até a eliminação - do bloco HIC cria um sistema de desempenho otimizado.
Poupe dinheiro e tempo de montagem ao usar menos componentes, como mangueiras e válvulas
A liberação de espaço no compartimento do motor possibilita um design inovador
A eliminação do calor gerado pelos sistemas de reversão tradicionais mantem sua máquina funcionando perfeitamente
Consome menos energia - assim, mais energia pode ser usada no trabalho
Otimize as soluções de fan drive com o RDM e o novo Controle Fan Drive (FDC) Série 45. Quando utilizado com o RDM, o FDC maximiza a eficiência e o desempenho em um sistema fan drive reversível de circuito aberto.
O Motor de Deslocamento Reversível Danfoss é apenas uma das muitas inovações em produtos e soluções de sistemas criadas pelos nossos esforços de reengenharia e melhoramento contínuo.

Projetado para potência, espaço e desempenho
O Motor de Deslocamento Reversível (RDM) Danfoss é um grande avanço em engenharia e inovação tecnológica.
Documentos
Tipo | Nome | Idioma | Valid for | Atualizado | Download | Tipo de filtro |
---|---|---|---|---|---|---|
Promotion material | RDM Axial Piston Motor Brochure | Inglês | Multiple | 18 mar, 2018 | 20.6 MB | |
Promotion material | RDM Brochure | Chinês (CN) | China | 17 out, 2018 | 888.6 KB | |
Data sheet | Reverse Displacement Motor (RDM) Data Sheet | Inglês | Multiple | 15 mar, 2018 | 560.5 KB | |
User guide | Reverse Displacement Motor (RDM) Technical Information Manual | Chinês (CN) | China | 1.3 MB | ||
User guide | Reverse Displacement Motor (RDM) Technical Information Manual | Inglês | Multiple | 15 mar, 2018 | 3.0 MB |
Produtos relacionados
Aplicações relacionadas
-
AgriculturaOs agricultores precisam de máquinas agrícolas que ofereçam a mesma alta produtividade a cada estação do ano. As soluções hidráulicas da Danfoss garantem um desempenho de excelência internacional para cada máquina, e um ambiente de trabalho confortável e sem estresse para seus operadores.
-
ConstruçãoO espaço é limitado em locais de construção e há pessoas trabalhando em todos os lugares. Empreiteiros precisam de máquinas que possam manobrar com segurança em um local apertado, mas que ainda sejam potentes o suficiente para fazer o trabalho. Na Danfoss, entregamos os componentes, o software e os controles que permitem que suas máquinas funcionem com segurança, eficiência e eficácia.
-
MadeireiraTerrenos irregulares e inclinados e condições de trabalho apertadas exigem máquinas florestais robustas e confiáveis. Garantimos que você possa gerenciar tudo, desde o corte de árvores e transporte até a preparação do solo da floresta para o replantio. Temos as soluções hidráulicas inteligentes que suas máquinas precisam para operações florestais precisas e eficientes.
-
Maquinário pesadoPense nos maiores desafios da mineração aberta, construção de rodovias e outras construções da indústria. Tarefas como cortar rochas ou o gelo permanente do subsolo ártico; compactar camadas espessas de asfalto quente; ou levantar enormes painéis de parede pré-fabricados para colocar no lugar. As demandas de energia nas máquinas que executam esse trabalho são colossais. A Danfoss desenvolve soluções hidráulicas de alto fluxo para atender a essas demandas.