Motores de pistão axial de deslocamento fixo MP1
O motor MP1 é a nossa próxima geração de motores de pistão axial de deslocamento fixo. O motor MP1 é projetado para uso em equipamento móbil que utilize tecnologia existente e comprovada.
Esses motores foram otimizados em torno da vida útil do produto, do tamanho da embalagem, da variedade de opções e do baixo custo de instalação.
Oferecemos uma entrega rápida de protótipos que permitirá que sua aplicação entre mais rapidamente no mercado.
Os motores MP1 são oferecidos com dois deslocamentos no tamanho de um pacote, 20 e 24 cc/rev e são capazes de operar em sistemas de circuito fechado e aberto. Há diferentes configurações de montagem disponíveis: SAE A, B e flange de dois parafusos estilo cartucho.
Sistemas fan drive
Os motores MP1 podem ser usados em diferentes circuitos fan drive juntamente com outros produtos Danfoss, oferecendo grande versatilidade e flexibilidade para atender às suas necessidades.
Exemplos de soluções de sistemas fan drive usando motores MP1:


Recursos e benefícios
Fácil instalação: carcaça de alumínio leve, o menor comprimento do mercado, ocupação de baixo volume em espaços apertados, como compartimentos dos motores
Fácil integração: tamanho compacto do pacote, montagem do cartucho para fácil integração na cobertura do fan, solução de sistema quando combinado com outros produtos Danfoss (MP1P, DDC20, S45, PLUS+1)
Alta eficiência: menor custo de combustível, maior produtividade, permite a redução de tamanho um desempenho da máquina igual ou melhor
Capacidade de alta pressão: pressão máxima de trabalho de 350 bar, permite a redução de tamanho do sistema fan drive, maior durabilidade e maior vida útil
Ampla variedade de opções: sensor de velocidade compatível com PLUS+1, opcional de válvula de descarga de circuito integrado, opcional de válvula anticavitação e antichoque, dois deslocamentos em um único pacote, disponibilidade de SAE A, B e configurações de montagem de dois parafusos estilo cartucho, eixo cônico com protetor contra poeira de vedação do eixo opcional para aplicações de fan drive
Documentos
Tipo | Nome | Idioma | Valid for | Atualizado | Download | Tipo de filtro |
---|---|---|---|---|---|---|
Service guide | MP1 Axial Piston Motors Parts Manual | Inglês | Multiple | 24 nov, 2020 | 4.3 MB | |
Data sheet | MP1 Axial Piston Motors Size 20/24 Data Sheet | Inglês | Multiple | 06 nov, 2019 | 862.2 KB | |
User guide | MP1 Axial Piston Motors Size 20/24 Technical Information | Chinês (CN) | China | 29 out, 2020 | 4.4 MB | |
User guide | MP1 Axial Piston Motors Technical Information | Japonês | Multiple | 07 dez, 2020 | 3.4 MB | |
User guide | MP1 Axial Piston Motors Technical Information | Inglês | Multiple | 07 dez, 2020 | 4.0 MB |
Produtos relacionados
Aplicações relacionadas
-
AgriculturaOs agricultores precisam de máquinas agrícolas que ofereçam a mesma alta produtividade a cada estação do ano. As soluções hidráulicas da Danfoss garantem um desempenho de excelência internacional para cada máquina, e um ambiente de trabalho confortável e sem estresse para seus operadores.
-
ConstruçãoO espaço é limitado em locais de construção e há pessoas trabalhando em todos os lugares. Empreiteiros precisam de máquinas que possam manobrar com segurança em um local apertado, mas que ainda sejam potentes o suficiente para fazer o trabalho. Na Danfoss, entregamos os componentes, o software e os controles que permitem que suas máquinas funcionem com segurança, eficiência e eficácia.