Maior eficiência geral
Nossa família de motores permite alta flexibilidade de projeto - tanto para quem busca algo sofisticado quanto para quem busca simplicidade.
Nossos motores de eixo inclinado H1 foram projetados para completar a família das bombas de pistão axial H1. Com tecnologia comprovada de eixo inclinado de 32 graus (bent axis), capacidade de grau zero e maior eficiência geral, eles oferecem uma série de vantagens significativas
O motor L/K é projetado para uso principalmente em equipamento móbil que utilize tecnologia existente e comprovada. Esses motores foram otimizados com relação às opções de vida útil, compacto tamanho e custo instalado.
Motor H1 de eixo inclinado
Seus benefícios
Capacidade de alta velocidade: O acabamento otimizado da superfície combinado com uma alta taxa de ação de mola e os melhores componentes de sua classe. Isso garante que suas máquinas tenham capacidade de alta velocidade a um ângulo mínimo, permitindo o máximo em desempenho
Menor comprimento de unidade do mercado: O eixo inclinado H1 tem os comprimentos de unidade mais curtos de sua categoria
Qualidade: Integra apenas componentes elétricos classificados como IP67 e IP69K e cumpre o objetivo de qualidade de 250 DPM. O motor de eixo inclinado H1 convence com qualidade superior
Eficiência: O design do motor de eixo inclinado H1 minimiza as perdas de controle e aprimora a eficiência. Tudo isso graças à inclusão do menor volume morto possível e da tampa de extremidade otimizada para a vazão, além de um segmento de válvula.
Robustez: Compartimento em uma peça e pressão minimizada de caixa garantem que sua máquina operará com a mais alta robustez. A forte junção de sincronização melhora as capacidades de torque dinâmico
Pressão maximizada: Pressão delta balanceada de 450 bar permite que você opere suas máquinas em alta potência, aumentando sua eficácia
Melhor operacionalidade: Acessibilidade à vedação externa do eixo e flexibilidade integrada por meio do design comum à linha H1. Isso significa substituições e conversões fáceis e rápidas, simplificando a operação da máquina para você
Fácil conversão: Cada controle suporta todos os tamanhos dos motores H1B, para simplificar a conversão do motor
Excelência no atendimento: Ao escolher a Danfoss como sua parceira, você não se beneficiará apenas com um excelente atendimento por parte dos nossos especialistas treinados. Além disso, você também terá tempos de entrega reduzidos - para fornecer o que você precisar, quando você precisar
Sistema T90
A Danfoss foi a empresa inventora do sistema HST para misturador de trânsito e se beneficia com o conhecimento especializado. Um conhecimento acumulado globalmente durante mais de 40 anos de experiência na aplicação de misturador de trânsito. Para aumentar ainda mais a relação custo-benefício para o cliente, apresentamos o sistema T90, com tecnologia líder. Tudo isso ajuda a elevar seu desempenho a um novo patamar.
Seus benefícios
Peso minimizado: O peso 50% menor aumenta a eficiência de combustível, reduzindo seus custos de modo significativo
Tamanho menor e design compacto: A diminuição do tamanho em 30% reduz as perdas volumétricas ao mínimo possível. O sistema T90 é conveniente para a distribuição de seu tambor, (des)montagem e ocupa pouco espaço no chassi. Isso lhe proporciona mais escolhas
Interface de montagem padrão: a interface de montagem padrão minimiza o estoque e reduz os custos totais
Tamanho adequado para a sua aplicação: a ampla cobertura para misturadores de trânsito de 6 a 18 m3 torna o sistema T90 altamente flexível. Suficiente para se ajustar a todos os tipos de aplicações
Design de pistão axial: O pistão axial foi projetado com base nas melhores tecnologias da categoria, levando à maior eficiência
Confiabilidade e alto desempenho comprovados: O sistema T90 foi desenvolvido com o uso de tecnologia avançada baseada em décadas de experiência. Isso leva a um desempenho otimizado e confiável, permitindo uma operação previsível e segura da máquina
Capacidade de produção suficiente: O sistema T90 garante que suas máquinas possam operar com capacidade de produção suficiente para garantir o melhor desempenho
Excelência no atendimento: Ao escolher a Danfoss como sua parceira, você não se beneficiará apenas com um excelente atendimento por parte dos nossos especialistas treinados. Além disso, você também terá tempos de entrega reduzidos - para fornecer o que você precisar, quando você precisar

Enfrentando os seus desafios
Suas máquinas podem ajudar a tornar o mundo melhor — e os engenheiros da Danfoss aplicam seus conhecimentos e experiência em sistemas para transformar seus produtos em fortes concorrentes no mercado.
Documentos
Tipo | Nome | Idioma | Valid for | Atualizado | Download | Tipo de filtro |
---|---|---|---|---|---|---|
Data sheet | H1 060 Bent Axis Variable Motor Data Sheet | Inglês | Multiple | 09 mar, 2015 | 1.5 MB | |
Data sheet | H1 080 Bent Axis Variable Motor Data Sheet | Inglês | Multiple | 09 mar, 2015 | 1.5 MB | |
Data sheet | H1 160 Bent Axis Variable Motor Data Sheet | Inglês | Multiple | 10 mar, 2015 | 579.7 KB | |
Data sheet | H1 210 Bent Axis Variable Motor Data Sheet | Inglês | Multiple | 11 set, 2015 | 1.1 MB | |
Data sheet | H1 250 Bent Axis Variable Motor Data Sheet | Inglês | Multiple | 10 mar, 2015 | 961.4 KB | |
Promotion material | H1 Family of Piston Pumps and Motors Product Brochure | Chinês (CN) | China | 10 mar, 2015 | 11.3 MB | |
Promotion material | H1 Family of Piston Pumps and Motors Product Brochure | Inglês | Multiple | 09 mar, 2015 | 1.3 MB | |
Promotion material | H1 Family of Piston Pumps and Motors Product Brochure | Japonês | Japão | 09 mar, 2015 | 1.4 MB | |
User guide | H1B 060 080 100 160 210 250 Bent Axis Motors Technical Information | Alemão | Alemanha | 27 nov, 2018 | 9.8 MB | |
User guide | H1B 060 080 100 160 210 250 Bent Axis Motors Technical Information | Chinês (CN) | China | 03 jan, 2019 | 9.4 MB | |
User guide | H1B 060 080 100 160 210 250 Bent Axis Motors Technical Information | Inglês | Multiple | 08 mai, 2020 | 9.7 MB | |
User guide | H1B 060 080 100 160 210 250 Bent Axis Motors Technical Information | Japonês | Japão | 24 fev, 2021 | 10.2 MB | |
Data sheet | H1B 110 Bent Axis Variable Motor Data Sheet | Inglês | Multiple | 04 out, 2019 | 1.1 MB | |
User guide | K and L Motors Technical Information manual | Inglês | Multiple | 13 fev, 2020 | 4.0 MB | |
Data sheet | L and K Frame Motors Data Sheet | Chinês (CN) | Multiple | 04 out, 2019 | 613.3 KB | |
Data sheet | L and K Frame Motors Data Sheet | Inglês | Multiple | 11 set, 2017 | 434.0 KB | |
User guide | Propel Application Library (PAL) Technical Information | Inglês | Multiple | 07 jun, 2019 | 3.7 MB | |
Promotion material | Propel Application Library Brochure | Chinês (CN) | China | 09 nov, 2017 | 7.7 MB | |
Promotion material | Propel Application Library Brochure | Inglês | Multiple | 10 dez, 2018 | 7.5 MB | |
Data sheet | Propel Application Library Data Sheet | Inglês | Multiple | 11 jun, 2019 | 441.6 KB | |
User guide | Series T90 Axial Piston Motors Technical Information | Chinês (CN) | Multiple | 10 nov, 2020 | 3.7 MB | |
User guide | Series T90 Axial Piston Motors Technical Information | Inglês | Multiple | 26 out, 2020 | 3.4 MB | |
User guide | Speed and Temperature Sensor Technical Information | Inglês | Multiple | 16 fev, 2021 | 2.6 MB |
Produtos relacionados
-
Bombas de pistão axial H1P de circuito fechadoA Danfoss H1P faz parte da linha H1 da Danfoss. Ela não é apenas pioneira em termos de bombas de pistão axial de deslocamento variável e circuito fechado, mas também em toda a indústria hidráulica móbil. Baseada em décadas de experiência da nossa empresa, a H1P fornecerá os mais altos padrões e qualidade. Além de tecnologia inovadora e eficiente, a melhor de sua classe.
Aplicações relacionadas
-
AgriculturaOs agricultores precisam de máquinas agrícolas que ofereçam a mesma alta produtividade a cada estação do ano. As soluções hidráulicas da Danfoss garantem um desempenho de excelência internacional para cada máquina, e um ambiente de trabalho confortável e sem estresse para seus operadores.
-
Aplicações offshore de óleo e gásCom quase 30% da produção global de petróleo bruto, as atividades offshore de óleo e gás são alguns dos ambientes operacionais mais severos do planeta. Perfurar em águas com até 3.000 metros de profundidade requer equipamentos confiáveis e seguros para maximizar a produtividade operacional e evitar paradas inesperadas.
-
Aplicações onshore de óleo e gásComo a maior parte da produção mundial de petróleo, as atividades onshore de óleo e gás exigem uma grande flexibilidade e modularidade. Com uma variedade de tipos de reservas de petróleo e, normalmente, um número muito maior de poços de petróleo por reserva do que o offshore, os equipamentos onshore precisam ser flexíveis e robustos.
-
ConstruçãoO espaço é limitado em locais de construção e há pessoas trabalhando em todos os lugares. Empreiteiros precisam de máquinas que possam manobrar com segurança em um local apertado, mas que ainda sejam potentes o suficiente para fazer o trabalho. Na Danfoss, entregamos os componentes, o software e os controles que permitem que suas máquinas funcionem com segurança, eficiência e eficácia.