Projetado especificamente para aplicações de equipamentos móveis exigentes
O tamanho compacto (20% menor do que motores de engrenagem convencionais), com opções de porta lateral e traseira, aumenta a flexibilidade do design para instalação em locais mais apertados. Além disso, o uso de vedações de alta temperatura e de um protetor de vedação do eixo resistente à poeira melhora o desempenho e ajuda a prolongar a vida útil.
O motor D difere ligeiramente da bomba D no design interno. A bomba D utiliza um design de placa de impulso dupla mais grossa e balanceada por pressão para garantir alto torque de partida e longa vida útil com óleos de viscosidade mais baixa. O design do corpo permite altas cargas externas axiais e radiais sem a necessidade de um conjunto de rolamentos estabilizadores.
Para aplicações de fan drive, uma variedade de opções de válvulas são oferecidas para obter uma grande flexibilidade que permite reversão integrada, alívio proporcional, alívio fixo e válvulas anti-cavitação.
Projetados especificamente para aplicações de equipamentos móveis exigentes nas quais o desempenho máximo é exigido a níveis de potência e temperaturas de operação de pico, os nossos motores de engrenagem de ferro fundido garantem ótima produtividade e excelente eficiência de combustível, juntamente com emissões reduzidas do veículo.
Recursos e benefícios
Superfície externa não estanhada que permite cargas de rolamento mais altas devido a altas pressões
Design da placa de impulso para alta eficiência sobre uma ampla faixa de temperatura
Buchas revestidas com Teflon® para maior vida útil sob condições extremas de temperatura e pressão
Uma construção em ferro fundido de alta resistência para um desempenho eficiente em operação contínua
Rolamentos de eixo customizados e placas de impulso duplas e balanceadas por pressão para alto torque de partida e longa vida útil
Fácil instalação em máquinas otimizadas devido ao design compacto e com alta densidade de potência
As vedações Viton® são padrão para suportar temperaturas mais altas e maiores capacidades de fluido
Uma variedade de opções de válvulas integradas
Documentos
Produtos relacionados
Aplicações relacionadas
-
ConstruçãoO espaço é limitado em locais de construção e há pessoas trabalhando em todos os lugares. Empreiteiros precisam de máquinas que possam manobrar com segurança em um local apertado, mas que ainda sejam potentes o suficiente para fazer o trabalho. Na Danfoss, entregamos os componentes, o software e os controles que permitem que suas máquinas funcionem com segurança, eficiência e eficácia.
-
MadeireiraTerrenos irregulares e inclinados e condições de trabalho apertadas exigem máquinas florestais robustas e confiáveis. Garantimos que você possa gerenciar tudo, desde o corte de árvores e transporte até a preparação do solo da floresta para o replantio. Temos as soluções hidráulicas inteligentes que suas máquinas precisam para operações florestais precisas e eficientes.
-
Manuseio de materiais e guindastesGuindastes e outras grandes máquinas de manuseio são obrigados a operar dentro de faixas de carga muito específicas. A Danfoss oferece transmissores de pressão que fornecem aos sistemas limitadores de carga dados cruciais, protegendo seus equipamentos, sua carga e seu operador.
-
Maquinário pesadoPense nos maiores desafios da mineração aberta, construção de rodovias e outras construções da indústria. Tarefas como cortar rochas ou o gelo permanente do subsolo ártico; compactar camadas espessas de asfalto quente; ou levantar enormes painéis de parede pré-fabricados para colocar no lugar. As demandas de energia nas máquinas que executam esse trabalho são colossais. A Danfoss desenvolve soluções hidráulicas de alto fluxo para atender a essas demandas.