Nossos trocadores de calor SONDEX® SondBlock (SB/SBL) são projetados para aplicações desafiadoras que exigem o máximo em desempenho térmico e envolvem meio agressivo, temperaturas extremas e/ou alta pressão. Tais tarefas geralmente são solucionadas com o uso de trocadores de calor de casco e tubo, grandes e ineficientes. No entanto, os trocadores de calor SondBlock oferecem melhor desempenho térmico e outras vantagens sobre seus similares de casco e tubo. Trocadores de calor de bloco, em geral, marcam o começo de uma nova era de transferência de calor eficiente, mesmo para as aplicações mais exigentes.
O que isso significa para você?
Como os trocadores de calor SondBlock são baseados na tecnologia de placas em lugar de tubos, exigem área de superfície significativamente menor para obter desempenho eficiente. O coeficiente de transferência de calor mais alto atingido com placas permite aos nossos engenheiros formular uma solução de transferência de calor que minimiza de forma significativa os requisitos de espaço de instalação e reduz o peso quando comparado com o trocador do tipo concha e tubo.
Caso você necessite de um trocador de calor construído em titânio, ligas baseadas em níquel ou outros materiais exóticos, o design compacto do SondBlock reduz substancialmente o custo de cada unidade em comparação com o equivalente de casco e tubo.
O núcleo do SondBlock é um conjunto de placas totalmente soldadas. O padrão de placas corrugadas cria um fluxo turbulento que reduz consideravelmente o risco de incrustração e incrementa o desempenho do trocador, tornando os trocadores de calor Sondblock uma escolha excelente para tarefas exigentes.
As placas também proporcionam uma distribuição de vazão mais uniforme e uma melhor utilização da superfície, especialmente se for necessária uma solução de trocador de calor multietapas.
Manutenção e limpeza fáceis e infrequentes
Além do baixo desempenho térmico, outro ponto fraco dos trocadores de calor de casco e tubo é a necessidade de limpeza frequente, o que leva a graves perdas de produção. Os trocadores de calor SondBlock são muito menos propensos a incrustração e obstrução, exigindo apenas inspeção e limpeza ocasionais.
A manutenção e a limpeza são menos demoradas e exigem menos espaço, uma vez que é possível remover facilmente todos os painéis do trocador de calor. O conjunto de placas é acessível por todos os lados, sem necessidade de espaço adicional.

Tecnologia Microplacas
Nossos trocadores de calor com a nova tecnologia de ponta Microplacas™ apresentam eficiência e desempenho de última geração – aproveitando melhor suas aplicações de aquecimento e resfriamento distritais.

Modelo Canal Livre SONDEX®
O modelo Canal Livre SONDEX® é projetado para operar com meios inadequados para os trocadores de calor convencionais devido a alta viscosidade, conteúdos fibrosos e particulados ou considerável risco de incrustração.
Aplicações
- Indústria de HVAC (Aquecimento, Ventilação e Ar condicionado)
- Indústria de papel e celulose
- Indústria pesada
- Indústria de mineração
- Indústria petroquímica
- Indústria química
- Produção de petróleo e gás
- Aquecedores de vapor e caldeiras
- Condensadores parciais sem sub-resfriamento do condensado
- Condensadores parciais com sub-resfriamento do condensado
Aplicações
- Indústria de HVAC (Aquecimento, Ventilação e Ar condicionado)
- Indústria de papel e celulose
- Indústria pesada
- Indústria de mineração
- Indústria petroquímica
- Indústria química
- Produção de petróleo e gás
- Aquecedores de vapor e caldeiras
- Condensadores parciais sem sub-resfriamento do condensado
- Condensadores parciais com sub-resfriamento do condensado
Recursos e benefícios
Perfeitos como condensadores que podem ser configurados para manipular tarefas com ou sem sub-resfriamento do condensado. Os trocadores de calor SondBlock também são boas escolhas como aquecedores de vapor ou caldeiras para tarefas não cíclicas e sistema de controle de vapor suave e estável.
Um trocador de calor muito durável, que lida de forma excelente com meios agressivos e com risco de incrustração. Capaz de lidar com meios agressivos nos dois lados, é a solução perfeita para refinarias de petróleo cru e petroquímicas. A melhor escolha para as tarefas mais desafiadoras.
Aumento da saída de produção devido ao maior tempo de atividade do trocador de calor. Requisitos de manutenção e serviço muito baixos. Painéis laterais removíveis fornecem acesso rápido e fácil ao conjunto de placas, para inspeção ou limpeza.