Os trocadores de calor a placas semi-soldadas SONDEX® são projetados para a sua tranquilidade. Com as nossas soluções, é possível operar com segurança usando meio potencialmente perigoso, altos níveis de pressão ou temperaturas extremas, inadequadas para trocadores de calor totalmente gaxetados.
O que isso significa para você?
Para maior segurança, a linha de produtos semi-soldados utiliza tecnologia cassete no lugar de placas convencionais. Cada cassete apresenta um lado gaxetado para o meio convencional e um lado soldado para o meio agressivo.
O lado soldado contém um anel de vedação customizado e resistente a danos. Com uma redução considerável da área exposta da gaxeta, nossos trocadores de calor a placas semi-soldadas possuem longa vida útil e fornecem operação segura com menor risco de vazamentos.
Eficiência sustentável
Não mais soluções de transferência de calor de prateleira! Com um trocador de calor SONDEX®, você tem certeza de que seu desempenho térmico é de primeira linha, uma vez que receberá uma solução customizada e adaptada à sua aplicação individual, de fácil instalação e manutenção.
Nossa extensa experiência e profundo conhecimento de processos permitem evitar as armadilhas comuns de aplicações complicadas e fornecer trocadores de calor confiáveis, seguros e de alto desempenho.
Aplicações
- Indústria de HVAC (Aquecimento, Ventilação e Ar condicionado)
- Industria naval/offshore
- Indústria de laticínios/alimentos/bebidas
- Indústria sucroalcooleiro
- Indústria de refrigeração
- por ex. tarefas que utilizam amônia como refrigerante - Indústria de papel e celulose
- Indústria pesada
- Indústria de mineração
- Indústria petroquímica
- Indústria química
- por ex. processamento químico, como tratamento rico/pobre em aminas - Tarefas de evaporação e condensação
- Aplicações de líquido/líquido sob alta pressão
Aplicações
- Indústria de HVAC (Aquecimento, Ventilação e Ar condicionado)
- Industria naval/offshore
- Indústria de laticínios/alimentos/bebidas
- Indústria sucroalcooleiro
- Indústria de refrigeração
- por ex. tarefas que utilizam amônia como refrigerante - Indústria de papel e celulose
- Indústria pesada
- Indústria de mineração
- Indústria petroquímica
- Indústria química
- por ex. processamento químico, como tratamento rico/pobre em aminas - Tarefas de evaporação e condensação
- Aplicações de líquido/líquido sob alta pressão
Recursos e benefícios
Alta eficiência significa que é necessário menos placas para alto desempenho, reduz o custo de cada trocador de calor e, consequentemente, reduz o volume de retenção.
Projetada para utilizar menores quantidades de meio potencialmente perigoso, a linha semi-soldada SONDEX® é uma escolha segura e responsável para tarefas exigentes.
Sistema de gaxeta exclusivo, destinado a aplicações de vácuo e altas pressões de trabalho. Uma ranhura de gaxeta fechada mantém a gaxeta firme no lugar e impede o desalinhamento do conjunto de placas durante a montagem e operação.

Tecnologia de placas Espinha de Peixe
Engenheirado para máxima turbulência, mesmo em baixas vazões, esse padrão proporciona incomparável transferência de calor. O modelo tem eficiência comprovada através de testes rigorosos e é a escolha padrão para trocadores de calor a placas.
Produtos relacionados
-
Trocadores de calor a placas tradicionais SONDEX®Os trocadores de calor a placas tradicionais SONDEX® são a escolha ideal para uma ampla variedade de aplicações em diversos segmentos de mercado. Temos o portfólio de placas mais abrangente do mundo, e customizamos cada trocador de calor para atender aos seus requisitos específicos. Tecnologias inovadoras e design inteligente tornam os nossos trocadores de calor a placas tradicionais um excelente investimento.