A próxima geração do design de trocadores de calor de alto desempenho com foco na aplicação, Microplacas™ é uma tecnologia revolucionária especialmente criada para soluções de energia distrital.
O que isso significa para você?
Nossos trocadores de calor com a nova tecnologia de ponta Microplacas™ apresentam eficiência e desempenho de última geração – aproveitando melhor suas aplicações de aquecimento e resfriamento distritais.
Caracterizadas pelo padrão exclusivo, nossas novas e inovadoras placas superam todas de sua classe, com queda de pressão significativamente menor e amplo aperfeiçoamento da transferência de calor.
Nossos trocadores de calor são adequados para praticamente qualquer aplicação e rede de aquecimento e resfriamento distrital. Não importa se o seu sistema possui pressão variável ou constante, grandes flutuações de temperatura ou até mesmo fornecimento de água não tratada - temos a solução perfeita para você.
Alta eficiência e vida útil mais longa ajudam a reduzir desperdício, resultando em economia significativa e menor pegada de carbono.
As Microplacas™ fazem o uso ideal de sua área de superfície, permitindo que a água flua de maneira mais uniforme. Isso distribui e mistura melhor os meios, para máxima transferência de calor.
Criamos trocadores de calor ajustados individualmente para atender aos seus requisitos. Variando o número, o tamanho e o posicionamento das ondulações, as Microplacas™ podem ser adaptadas para transferência de calor ideal e queda de pressão mínima.

Trocadores de calor a placas com tecnologia Microplacas™
Introdução ao conceito e ao princípio dos trocadores de calor Microplacas™
Produtos relacionados
-
Trocadores de calor a placas tradicionais SONDEX®Os trocadores de calor a placas tradicionais SONDEX® são a escolha ideal para uma ampla variedade de aplicações em diversos segmentos de mercado. Temos o portfólio de placas mais abrangente do mundo, e customizamos cada trocador de calor para atender aos seus requisitos específicos. Tecnologias inovadoras e design inteligente tornam os nossos trocadores de calor a placas tradicionais um excelente investimento.
Vídeos
Introdução a Microplacas™
Esboço explicando a funcionalidade dos trocadores de calor Microplacas™